PathWave 先进设计系统软件(ADS)

功能强大的电路设计与仿真软件

先进设计系统――ADS 软件

加速您的设计和仿真工作流程

PathWave ADS 通过模板提供了全面的设计指南,可帮助您更快地入门。 广泛的元器件库让您可以轻松找到所需要的零件。 ADS 软件与版图自动同步,使您可以在进行原理图设计时查看物理版图。

  • 完整的桌面流程有助您实现设计成功。
  • 与 PathWave 电磁仿真器轻松集成。
  • 跨团队共享和管理工作区。
  • 利用 X 参数* 构建非线性设计模型。
  • 融合领先的晶圆代工设计和工业设计。
  • 优化控制面板和数据显示,提高产品良率。

*X 参数是是德科技公司在美国、欧盟、日本及其他国家或地区的注册商标。 X 参数的格式和基础方程已经公开,并且备有证明文档。

ADS 软件助您信心十足地进行设计

数据可以帮助设计团队查看其设计是否达到技术指标。 PathWave ADS 软件中的数据显示和分析功能可生成各种图表,使您对设计充满信心。 向导程序、设计指南和模板可帮助您加速进行设计。 这个完整的设计流程包括原理图、版图、电路、电热和电磁仿真。

克服高速数字设计挑战

在印刷电路板(PCB)中,随着工作频率和速度的增加,信号完整性和电源完整性会变得越来越重要。 与传输线效应有关的损耗会导致电子器件发生故障。 为了准确仿真电路板,设计人员必须建立走线、过孔和互连模型。 利用专为电源完整性和信号完整性分析而定制的综合电路设计和电磁仿真器,设计人员可以显著提升 PCB 设计中的高速链路性能。

使用 ADS 软件创造高速数字设计
5G chip solutions

提高功率转换器设计的可靠性

电源、太阳能电池逆变器和电动汽车的飞速发展要求功率器件设计实现更高的效率。 这种能够提高效率的技术就是宽带隙材料(例如碳化硅和氮化镓)。 通过对现代材料和开关电源进行建模,可以优化功率器件设计,实现最高效率。

PathWave 先进设计系统(ADS)软件套件

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

想要了解 PathWave ADS 产品的更多信息? 查看配置指南

软件企业协议

部署是德科技软件企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议通过建立可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的软件产品组合。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?