这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 89600 基于 VXI 的矢量信号分析仪

89600S 矢量信号分析仪已经停产。推荐的替代产品信息

Keysight 89600S 系列矢量信号分析仪是基于 VXI 的通用系统,在装运之前便已集成。

  • 频率范围是直流至 6GHz(配置相关)
  • 36MHz 分析带宽
  • -70dB TOI

根据您的需求对 89600S 系列矢量信号分析仪进行定制

  • 可轻松替代主机,包含其它 VXI 模块,或向主机添加基带和射频矢量信号分析仪系统
  • 三种 VXI 主机尺寸:4 插槽、6 插槽和 13 插槽*
  • 提供相位相干双通道基带或射频操作
  • 信号捕获存储器高达 384 MSa

借助 89600 信号分析(VSA)软件功能强大的信号分析工具,获得更深入的分析

  • 高分辨率频谱分析
  • 先进的通用和指定标准的调制分析选件
  • 针对 WLAN 或 WiMAX® 提供最高质量的双通道 MIMO 测量
  • 全套的时域、频域和调制域分析工具
  • 灵活的软件许可证和支持:节点锁定许可证、浮动许可证或 12 个月期限许可证

了解 89600 系列矢量信号分析(VSA)软件的更多信息

注:符合 EN 61326-1 EFT C 类性能标准(在 EFT 事件出现之后可能要求操作人员介入)。查看技术指标以了解更多信息。本产品符合 B 类性能标准中的 EMC 抗扰度标准:IEC 61000-4-3(辐射抗扰度)、IEC 61000-4-3(传导抗扰度)。本产品符合 C 类性能标准中的 EMC 抗扰度标准:IEC 61000-4-2(静电放电)、IEC 61000-4-4(电快速瞬变脉冲群)、IEC 61000-4-11(电压暂降)

  • 89610S 矢量信号分析仪,DC-40 MHz [已淘汰] 89610S 矢量信号分析仪,DC-40 MHz [已淘汰] 

    89610S 矢量信号分析仪,DC-40 MHz [已淘汰]

    89610A 基于PC的矢量信号分析仪(VSA)提供测量dc至40MHz基带信号的39MHz带宽。

  • 89611S 矢量信号分析仪 70 MHz IF [已淘汰] 89611S 矢量信号分析仪 70 MHz IF [已淘汰] 

    89611S 矢量信号分析仪 70 MHz IF [已淘汰]

    89611A进行数字化和信号记录,您能用它的软件在下转换器提供的频率范围访问各种矢量信号分析工具。

  • 89640S 矢量信号分析仪,DC- 2.7GHz [已淘汰] 89640S 矢量信号分析仪,DC- 2.7GHz [已淘汰] 

    89640S 矢量信号分析仪,DC- 2.7GHz [已淘汰]

    89640A 基于PC的矢量信号分析仪(VSA)提供测量至2.7GHz的RF信号,例如LMDS、802.11b无线局域网、802.11a 和HiperLAN/2 OFDM无线局域网、蓝牙系统,以及其它信号的36MHz带宽。

  • 89641S 矢量信号分析仪,DC- 6.0GHz [已淘汰] 89641S 矢量信号分析仪,DC- 6.0GHz [已淘汰] 

    89641S 矢量信号分析仪,DC- 6.0GHz [已淘汰]

    89641A 基于PC的矢量信号分析仪(VSA)提供测量至6.0GHz的RF信号,例如数字卫星视频和其它卫星信号、LMDS、802.11b无线局域网、802.11a 和HiperLAN/2 OFDM无线局域网、蓝牙系统,以及其它信号的36MHz带宽。