这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产适配器和连接器

  • 10110B 适配器,BNC(阳头)至双香蕉柱 [已淘汰] 10110B 适配器,BNC(阳头)至双香蕉柱 [已淘汰] 

    10110B 适配器,BNC(阳头)至双香蕉柱 [已淘汰]

    Keysight 10110B 是一款带有 50 欧姆阻抗的 BNC(阳头)至双香蕉柱适配器。

  • 11855A 附件套件,N 型,75 欧姆 [已淘汰] 11855A 附件套件,N 型,75 欧姆 [已淘汰] 

    11855A 附件套件,N 型,75 欧姆 [已淘汰]

    Keysight 11855A 附件套件为测量具有 75 欧姆 N 型连接器的器件提供了必要的射频器件。

  • 11856A 附件套件,N 型至 BNC,75 欧姆 [已淘汰] 11856A 附件套件,N 型至 BNC,75 欧姆 [已淘汰] 

    11856A 附件套件,N 型至 BNC,75 欧姆 [已淘汰]

    Keysight 11856A 为测量具有 75 欧姆 BNC 连接器的器件提供了必要的射频器件。

  • 11906A 7-16 至 7-16 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 11906A 7-16 至 7-16 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 

    11906A 7-16 至 7-16 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰]

    11906A 符合 IEC 169-4、DIN 47223、欧洲标准 EN 122190 和英国标准 BSEN 122190。

  • 11906B 7-16 至 N 型适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 11906B 7-16 至 N 型适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 

    11906B 7-16 至 N 型适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰]

    11906B 符合 IEC 169-4、DIN 47223、欧洲标准 EN 122190 和英国标准 BSEN 122190。

  • 11906C 7-16 至 7-mm 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 11906C 7-16 至 7-mm 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 

    11906C 7-16 至 7-mm 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 11906C 适配器套件可在 7-16 连接器和 7 mm 连接器之间建立连接。

  • 11906D 7-16 至 3.5-mm 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 11906D 7-16 至 3.5-mm 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰] 

    11906D 7-16 至 3.5-mm 适配器套件,直流至 7.5 GHz [已淘汰]

    11906D 符合 IEC 169-4、DIN 47223、欧洲标准 EN 122190 和英国标准 BSEN 122190。

  • 11921A 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85(阳头),直流至 65 GHz [已淘汰] 11921A 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85(阳头),直流至 65 GHz [已淘汰] 

    11921A 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85(阳头),直流至 65 GHz [已淘汰]

    Keysight 11921A 精密 1.85 mm 同轴间适配器专为测量具有 50 欧姆阻抗的元器件而设计。

  • 11921B 适配器,1.0 mm(阴头)至 1.85(阴头),直流至 65 GHz [已淘汰] 11921B 适配器,1.0 mm(阴头)至 1.85(阴头),直流至 65 GHz [已淘汰] 

    11921B 适配器,1.0 mm(阴头)至 1.85(阴头),直流至 65 GHz [已淘汰]

    11921B 精密 1.85 mm 同轴间适配器是一款 1.0 mm(阴头)至 1.85(阴头)适配器,可在更高频率上简单地进行同轴器件测量。

  • 11921C 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85 mm(阴头),直流至 65 GHz [已淘汰] 11921C 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85 mm(阴头),直流至 65 GHz [已淘汰] 

    11921C 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85 mm(阴头),直流至 65 GHz [已淘汰]

    11921C 精密 1.85 mm 同轴间适配器是一款 1.0 mm(阳头)至 1.85 mm(阴头)适配器,可在更高频率上简单地进行同轴器件测量。

  • 11921D Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 65 GHz [已淘汰] 11921D Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 65 GHz [已淘汰] 

    11921D Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 65 GHz [已淘汰]

    The 11921D precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies.

  • E2629A Adapter, BNC (m) to BNC (f), 50- to 75-Ohm  [已淘汰] E2629A Adapter, BNC (m) to BNC (f), 50- to 75-Ohm [已淘汰] 

    E2629A Adapter, BNC (m) to BNC (f), 50- to 75-Ohm [已淘汰]

    The BNC (m) to BNC (f) 50-ohm to 75-ohm adapter is for use with the E2625A Infiniium Telecom Kit to adapt to the customer's telecom system.

  • N5521B Adapter, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (m), 0.01 to 40 GHz [已淘汰] N5521B Adapter, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (m), 0.01 to 40 GHz [已淘汰] 

    N5521B Adapter, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (m), 0.01 to 40 GHz [已淘汰]

    The Keysight N5521B is a instrument-grade, 2.92 mm male to 2.92 mm male adapter with 0.01 to 40 GHz operation frequency.

  • 34399A RS-232 Adapter Kit [已淘汰] 34399A RS-232 Adapter Kit [已淘汰] 

    34399A RS-232 Adapter Kit [已淘汰]

    When connecting to a PC or printer with a 25-pin female connector or to a modem, the Keysight 34399A adapter kit is required.