这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电光发射机和光电接收机

  • 81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产] 81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产] 

    81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产]

    81490A 光电发射机专为 IEEE 802.3ae-LR、ER 一致性测试而优化。高达 35 GHz 的调试带宽扩展了应用软件的功能,使其能够生成任意调制光信号。

  • 81491A 参考发射机 81491A 参考发射机 

    81491A 参考发射机

    Keysight 81491A 参考发射机可以为波特率高达 32Gbaud 的 NRZ 和 PAM4 信号提供质量出色的眼图显示,并可用作通用光/电(E/O)转换器。

  • 81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产] 81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产] 

    81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产]

    81495A 参考接收机是 IEEE 802.3ae-LR、-ER 环路一致性测试的理想选择。 光域和电域之间的线性传输也可支持用于示波器和频谱分析仪的 O/E 转换器应用软件。