这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 数据采集

在Keysight USB数据采集(DAQ)系列的帮助下,您可以自由选择和灵活创造独立的或模块化的解决方案,并根据测试要求进行扩展和改进。无论何种配置都可通过高速USB 2.0连接轻松设置:您只需将设备插到PC上,然后启动捆绑软件即可。

U2300A系列USB多功能DAQ

  • 每通道模拟输入采样率高达3MSa/s
  • 多达64条的高模拟输入支持在更短的时间内进行更多测试,从而减少占用的空间和成本。
  • 分辨率高达16比特,可保证测量精度。

U2500A系列USB同时采样多功能DAQ

  • 每条通道都带有独立的ADC,采样率高,在相位敏感的应用中可同时采集信号。
  • 每通道模拟输入采样率高达2MSa/s。
  • 分辨率高达16比特,可保证测量精度。

U2100A和U2600A系列USB隔离数字输入/输出

高输入/输出电压范围可满足工业应用(例如驱动继电器和执行器)的苛刻要求。

  • 64条光隔离线和高达35V的电压范围适用于U2600A系列
  • 32条光隔离线和高达24V的电压范围适用于U2100A系列
  • 高达1500Vrms的绝缘电压适用于U2100A系列,高达1250Vrms的绝缘电压适用于U2600A系列

U2802A热电偶输入

可与64通道U2355A和U2356A多功能DAQ配合进行温度测量。

  • 可配置用于温度测量和高达10V的电压测量。
  • 31个热电偶输入使得一机可以完成多种测量。
  • 内置误差检测功能可检测任何开路热电偶连接。

U2781A USB模块化仪器机箱

  • 6插槽模块化机箱支持通道扩展以及U2300A系列多功能DAQ、U2500A系列同时采样多功能DAQ和U2600A系列隔离DIO模块间的同步。

比较Keysight USB DAQ设备,请参见 同类产品比较。

请了解更多是德数据采集器产品信息。

对比产品资料中的全部内容 (20)

  • U2300A系列USB模块化多功能数据采集设备 U2300A系列USB模块化多功能数据采集设备 (9) 

    U2300A系列USB模块化多功能数据采集设备

    U2300A系列USB模块化多功能数据采集设备包括7个模块,其分辨率为12比特至16比特,并拥有多达64个模拟输入通道,以及高达3MS/S的单一通道采样率。

  • U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备 U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备 (3) 

    U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2500A系列USB同时采样和多功能DAQ系列包含3个模块,带有多达4个模拟输入通道,分辨率:14至16比特,采样率:2MSa/s/ch。

  • U2600A 系列 USB 模块化隔离数字输入/输出 U2600A 系列 USB 模块化隔离数字输入/输出 (5) 

    U2600A 系列 USB 模块化隔离数字输入/输出

    Keysight U2600A 系列 USB 数字 I/O 包括 3 个模块,配有多达 64 条光隔离数字线,适用于需要接入螺线管、继电器的场合,并可与其他的 USB 模块化产品结合使用。

  • U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵 U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵 (1) 

    U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵

    Keysight U2751A USB 模块化开关矩阵可在您的被测件和测试设备之间提供一条灵活的连接通道,支持不同仪器同时与多个被测件上的多个点相连接。

  • U2802A 31通道热电偶输入模块 U2802A 31通道热电偶输入模块 (1) 

    U2802A 31通道热电偶输入模块

    Keysight U2802A 31通道热电偶输入模块是一个热电偶输入信号调节器,可将来自热电偶的低输入电压信号转换成符合数据采集设备要求的输出电压。Keysight U2802A 31通道热电偶输入模块是一个热电偶输入信号调节器,可将来自热电偶的低输入电压信号转换成符合数据采集设备要求的输出电压。

  • U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件 U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件 (1) 

    U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件

    U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件