这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器附件

为了让示波器发挥最佳性能,您需要使用合适的附件。是德为您的示波器提供一整套附件产品:从探头适配器和连通套件到运输箱和机架安装套件。无论何种应用,您的需求都可以得到满足。

点击下面的链接,根据您使用的示波器或探头选购兼容的附件。

或者,点击 选型与比较,按示波器型号或价格选购附件。

请了解新一代是德示波器产品。

对比产品资料中的全部内容 (136)

查找产品

  • InfiniiMax 系列探头附件 InfiniiMax 系列探头附件 (53) 

    InfiniiMax 系列探头附件

    InfiniiMax 系列探头附件

  • 有源探头附件 有源探头附件 (18) 

    有源探头附件

    有源探头附件

  • 无源探头附件 无源探头附件 (39) 

    无源探头附件

    无源探头附件

  • 探头定位器 探头定位器 (4) 

    探头定位器

    探头定位器

  • 楔形探头适配器 楔形探头适配器 (7) 

    楔形探头适配器

    楔形探头适配器

  • N2820A 高灵敏度电流探头 N2820A 高灵敏度电流探头 (3) 

    N2820A 高灵敏度电流探头

    • 可测量最小50µA的电流
    • 可测量最大5A的电流
    • 带宽

    • 3MHz -缩小通道
    • 500kHz -放大通道

  • Differential Probe Accessories Differential Probe Accessories (7) 

    Differential Probe Accessories

    • Probe accessories
    • For differential oscilloscope probes
    • Including accessory kits
       

  • N2141A 用于 N2140A 无源探头的附件套件,2 组 N2141A 用于 N2140A 无源探头的附件套件,2 组 (1) 

    N2141A 用于 N2140A 无源探头的附件套件,2 组

    • 伸缩式挂钩
    • 调节工具
    • 防护帽
    • 识别标签(绿色和黄色)--每个套件 2 个标签
    • 接地弹簧和鳄鱼夹

  • N2143A 适用于 N2142A 无源探头的附件套件,2 组 N2143A 适用于 N2142A 无源探头的附件套件,2 组 (1) 

    N2143A 适用于 N2142A 无源探头的附件套件,2 组

    • 伸缩式挂钩
    • 调整工具
    • 防护帽
    • 识别标签(绿色和黄色)—— 每个套件 2 个标签
    • 接地弹簧和鳄鱼夹

  • N7010A 30 GHz Active Termination Adapter N7010A 30 GHz Active Termination Adapter (1) 

    N7010A 30 GHz Active Termination Adapter

    • 30 GHz single-ended adapter
    • User-adjustable common termination voltage (VTERM)
    • Low attenuation ratio setting (1.16:1)

  • N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes (1) 

    N7013A Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

    • Differential probing cable set
    • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
    • For use -40 to +85 degree Celsius