这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXIT 模块

  • N2099A PXI 合成器 [已停产] N2099A PXI 合成器 [已停产] 

    N2099A PXI 合成器 [已停产]

    N2099A 合成器是一个具有 2 GHz 调谐范围的 2 插槽模块,支持 5.25 GHz 和 10.5 GHz 两个中心频率。

  • N2100A-H10 7 GHz 数字通信分析仪 [已淘汰] N2100A-H10 7 GHz 数字通信分析仪 [已淘汰] 

    N2100A-H10 7 GHz 数字通信分析仪 [已淘汰]

    N2100A 采用了相干矢量欠采样技术,此项技术综合了实时示波器的优势和测量功能以及采样示波器的带宽。

  • N2100B PXIT 数字通信分析仪 [已停产] N2100B PXIT 数字通信分析仪 [已停产] 

    N2100B PXIT 数字通信分析仪 [已停产]

    N2100B PXIT 10.3 Gb/s 数字通信分析仪是一个 4 槽模块,可进行精确的眼图分析,以表征发射机的质量(从 155Mb/s 到 10.3125 Gb/s)。

  • N2101A-H10 PXIT 制造用 BERT [已淘汰] N2101A-H10 PXIT 制造用 BERT [已淘汰] 

    N2101A-H10 PXIT 制造用 BERT [已淘汰]

    N2101A-H10 5 Gb/s BERT 包括一个高精度时钟源、数据码型发生器和误码检测器。

  • N2101B PXIT 比特误码率测试仪 [已停产] N2101B PXIT 比特误码率测试仪 [已停产] 

    N2101B PXIT 比特误码率测试仪 [已停产]

    N2101B PXIT 制造用 BERT 是一个 PXI 模块,设计用于测试高达 10.3125 Gb/s 的光收发信机。

  • N2102A-H10 PXI 8.5Gb/s 脉冲码型发生器 [已淘汰] N2102A-H10 PXI 8.5Gb/s 脉冲码型发生器 [已淘汰] 

    N2102A-H10 PXI 8.5Gb/s 脉冲码型发生器 [已淘汰]

    N2102A-H10 脉冲码型发生器是一个单插槽 PXI 仪器,能够以高达 8.5 Gb/s 的速率生成多种低抖动码型。

  • N2102B PXIT 码型发生器 [已停产] N2102B PXIT 码型发生器 [已停产] 

    N2102B PXIT 码型发生器 [已停产]

    N2102B PXIT 10.3125 Gb/s 码型发生器是一个 2 插槽模块,能够以高达 10.3125 Gb/s 的速率生成多个低抖动码型。N2102B 支持完整的速率范围(从 622 Mb/s 至 10.3125 Gb/s ),并具有改善的抖动和跳变时间。