这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电源对比

对比产品资料中的全部内容 (255)

查找产品

  • E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • USB

  • E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A (1) 

    E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 1 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口

  • E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A (1) 

    E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 10 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 2 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 2 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口

  • E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 电压:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 电流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 (1) 

    N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽

    Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽 N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽 (1) 

    N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽

    Keysight N6701C 是一款 600 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽 N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽 (1) 

    N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽

    Keysight N6702C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 (1) 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    • N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率

  • N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 (1) 

    N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽

    • N6715C 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715C 包括一个 N6705C 主机和 1 至 4 个模块
    • 其中模块可作为 N6715C 的选件订购

  • N8731A 电源,8V,400A,3200W N8731A 电源,8V,400A,3200W (1) 

    N8731A 电源,8V,400A,3200W

    电源,8V,400A,3200W