这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电源对比

对比产品资料中的全部内容 (268)

查找产品

  • E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E36311A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • USB

  • E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A (1) 

    E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 2X 25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 1 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口

  • E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A (1) 

    E36313A 160W 三路输出电源,6V,10A 和 2X 25V,2A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 10 A
    • 输出 2:0 至 25 V,0 至 2 A
    • 输出 3:0 至 25 V,0 至 2 A
    • USB、LAN/LXI Core 接口和可选配的 GPIB 接口

  • E36102A 直流电源,6V,5A,30W E36102A 直流电源,6V,5A,30W (1) 

    E36102A 直流电源,6V,5A,30W

    • 6V,5A,30W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)

  • E36103A 直流电源,20V、2A、40W E36103A 直流电源,20V、2A、40W (1) 

    E36103A 直流电源,20V、2A、40W

    • 20V,2A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36104A 直流电源,35V、1A、35W E36104A 直流电源,35V、1A、35W (1) 

    E36104A 直流电源,35V、1A、35W

    • 35V,1A,35W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W (1) 

    E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W

    • 60V,0.6A,36W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W (1) 

    E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W

    • 100V,0.4A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A (1) 

    E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 电压:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 电流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产] N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产] (1) 

    N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产]

    小型模块化电源系统主机,400W