这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器软件

利用功能强大的是德科技应用软件,扩展您的示波器功能

是德科技为您提供丰富的示波器一致性测试和调试应用软件,帮助您快速获得精确的测量结果。这些软件与示波器配合使用,能够帮助您快速、轻松地深入分析信号。

通过软件解决方案宣传海报详细了解是德科技示波器软件和应用软件。

如何克服 SAS-4 发射机测试挑战

比较所有的示波器软件 (309)

查找示波器软件

  • 用于示波器的 MATLAB 数据分析软件 用于示波器的 MATLAB 数据分析软件 (1) 

    用于示波器的 MATLAB 数据分析软件

    MATLAB 数据分析软件可用于分析和显示示波器信号、设计和应用您自己的滤波器、自动进行测量和创建应用程序。

  • D9010JITA Jitter and Vertical Noise Analysis Software for 9000/S-Series D9010JITA Jitter and Vertical Noise Analysis Software for 9000/S-Series (1) 

    D9010JITA Jitter and Vertical Noise Analysis Software for 9000/S-Series

    • A key tool for identifying and quantifying jitter components that affect the reliability of your design.

  • D9020JITA Jitter and Vertical Noise Analysis Software for V/Z/UXR-Series D9020JITA Jitter and Vertical Noise Analysis Software for V/Z/UXR-Series (1) 

    D9020JITA Jitter and Vertical Noise Analysis Software for V/Z/UXR-Series

    • A key tool for identifying and quantifying jitter and phase noise components that affect the reliability of your design.

  • DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) (1) 

    DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN)

    • 汽车串行触发和分析(CAN、LIN)
    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供非常灵敏的解码

  • DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 (1) 

    DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析

    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI、UART/RS-232)应用
    • 硬件解决方案提供极灵敏的解码
    • InfiniiVision 1000 X 系列的 DSOX 型号

  • DSOX2APPBNDL 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的应用软件套件 DSOX2APPBNDL 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的应用软件套件 (1) 

    DSOX2APPBNDL 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 9 个应用软件
    • 适用于 2000 X 系列示波器

  • DSOX2AUTO 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) DSOX2AUTO 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) (1) 

    DSOX2AUTO 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN)

    • 汽车串行触发和分析(CAN、LIN)
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供最灵敏的解码

  • DSOX2COMP 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的计算机串行触发和分析(RS232/UART) DSOX2COMP 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的计算机串行触发和分析(RS232/UART) (1) 

    DSOX2COMP 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的计算机串行触发和分析(RS232/UART)

    • 计算机串行触发和分析(RS232/UART)
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供最灵敏的解码

  • DSOX2EMBD 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI) DSOX2EMBD 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI) (1) 

    DSOX2EMBD 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI)

    • 嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI)应用程序
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供最灵敏的解码
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器

  • DSOX3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的应用软件套件 DSOX3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的应用软件套件 (1) 

    DSOX3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 15 个应用软件
    • 适用于 3000 X 系列示波器

示波器软件 [已停产]
关于已停产和废型的示波器软件及应用的产品支持信息