这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器软件

利用强大的是德科技应用软件,扩展您的示波器功能

是德科技为您提供业内最丰富的示波器一致性测试和调试应用软件,目的是帮助您快速获得精确测量结果。这些软件在示波器上运行,能够帮助您快速、轻松地深入分析信号。

通过软件解决方案宣传海报,详细了解是德科技示波器软件和应用软件。

比较所有的示波器软件 (287)

查找示波器软件

  • 用于示波器的 MATLAB 数据分析软件 用于示波器的 MATLAB 数据分析软件 (1) 

    用于示波器的 MATLAB 数据分析软件

    MATLAB 数据分析软件可用于分析和显示示波器信号、设计和应用您自己的滤波器、自动进行测量和创建应用程序。

  • DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) (1) 

    DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN)

    • 汽车串行触发和分析(CAN、LIN)
    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供非常灵敏的解码

  • DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 (1) 

    DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析

    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI、UART/RS-232)应用
    • 硬件解决方案提供极灵敏的解码
    • InfiniiVision 1000 X 系列的 DSOX 型号

  • DSOX2APPBNDL 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的应用软件套件 DSOX2APPBNDL 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的应用软件套件 (1) 

    DSOX2APPBNDL 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 9 个应用软件
    • 适用于 2000 X 系列示波器

  • DSOX2AUTO 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) DSOX2AUTO 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) (1) 

    DSOX2AUTO 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN)

    • 汽车串行触发和分析(CAN、LIN)
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供最灵敏的解码

  • DSOX2COMP 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的计算机串行触发和分析(RS232/UART) DSOX2COMP 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的计算机串行触发和分析(RS232/UART) (1) 

    DSOX2COMP 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的计算机串行触发和分析(RS232/UART)

    • 计算机串行触发和分析(RS232/UART)
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供最灵敏的解码

  • DSOX2EMBD 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI) DSOX2EMBD 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI) (1) 

    DSOX2EMBD 用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI)

    • 嵌入式串行触发和分析(I2C、SPI)应用程序
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供最灵敏的解码
    • 适用于 InfiniiVision 2000 X 系列示波器

  • DSOX3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的应用软件套件 DSOX3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的应用软件套件 (1) 

    DSOX3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 15 个应用软件
    • 适用于 3000 X 系列示波器

  • DSOX4APPBNDL 适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的应用软件套件 DSOX4APPBNDL 适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的应用软件套件 (1) 

    DSOX4APPBNDL 适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 16 个应用软件
    • 适用于 4000 X 系列示波器

  • DSOX4NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 4000 X 系列示波器的 NFC 触发 DSOX4NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 4000 X 系列示波器的 NFC 触发 (1) 

    DSOX4NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 4000 X 系列示波器的 NFC 触发

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的轮询模式自动化测试
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的监听模式自动化测试
    • 谐振频率测试
    • 硬件 NFC 触发

示波器软件 [已停产]
关于已停产和废型的示波器软件及应用的产品支持信息