这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速数字转换器和 FPGA 开发套件

是德科技可以为您提供性能优异的 AXIe、PXie 和 PCIe 高速数字化仪,是您开发先进产品的可靠伙伴。

是德科技开发的独家技术采用了专有集成电路,让您可以充分利用数字化仪中整合的 ADC 和 FPGA。FPGA 中的板上实时算法可以在各种域中快速检测信号特征。

我们的数字化仪提供了广泛的固化软件和应用程序选件:

  • 固化软件选件:特定实时功能加速您的总体系统响应时间,例如平均器或数字下变频。
  • 应用软件选件:捆绑套件中包括旨在满足特定要求的软件和固化软件配置,例如数据流传输和记录以及数字下变频。

此外,如果您需要集成自己的实时 IP 算法,您还可以选用额外的软件捆绑套件——FPGA 开发套件。

我们的数字化仪可以在许多应用中作为器件使用,例如:

  • 航空航天与国防行业中的电子战、雷达和卫星应用 
  • 尖端高能物理实验 
  • 射频通信中的 5G 和宽带 MIMO 
  • 飞行时间分析、医学成像和 OEM 中的激光雷达应用
     

无论是您已经明确了应用要求,还是尚未做出最后选择,我们的数字化仪专家都可以随时帮助您确定理想的应用解决方案。

请联系我们,以了解更多信息。

您也可以访问我们的博客,了解关于高速数字化仪技术演进的更多新闻。

比较所有高速数字化仪 (5)

寻找一款理想的数字化仪

  • M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 (1) 

    M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理

    • 2 通道,直流至 2 GHz,高达 3.2 GS/s
    • 大型板上 FPGA 支持定制实时处理
    • 可以在板上实现专用功能,从而支持不同的应用。

  • M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 (1) 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 (1) 

    M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽

    • 在 2 个组合通道上提供高达 10 GS/s 的采样率
    • 4 通道,10 位分辨率,直流至 2.5 GHz 频率范围,5 GS/s 采样率
    • 高达 8 GB 板上存储器
    • 适合尖端科研和流体力学实验中的多通道应用

  • M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 (1) 

    M9709A AXIe 8 位高速数字转换器

    • 32 通道,高达 1 GS/s 采样率
    • 输入频率范围为直流至 500 MHz
    • 多模块处理同步
    • 板上 FPGA 可实现实时处理

  • U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 (1) 

    U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件


    • 可在高速数字转换器中集成先进的实时 IP 实时信号处理算法。
    • 利用全面、简单易用的开发流程和调试,可以缩短产品上市时间
    • 利用您的 IP,实现高达几个 GS/s 的实时处理速率
     

相关行业和技术