这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

高速数字化仪和多通道数据采集解决方案

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

5 / 7 符合的产品

排序:
产品 Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 1 - 2 3.2 GSa/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGA on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable system with >1 GHz IBW
PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable up to 64 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB Dual, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (2x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Scalable up to 96 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 Windows Allows implementation of custom algorithm on Keysight high-speed digitizers: M9203A, M9703A, and M9703B. 不适用