这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2600A 系列 USB 模块化隔离数字输入/输出

高性能的 Keysight U2600A 系列 USB 模块化隔离数字输入/输出设备包括 3 个模块:U2651A 隔离 32 位 DI 和 32 位 DO、U2652A 隔离 64 位 DI 和 U2653A 隔离 64 位 DO。U2600A 系列拥有 8 个 64 位高密度光隔离数字输入和输出通道,适用于 USB 2.0 接口的工业应用,例如驱动继电器、执行器或电子管。U2600A 系列专为工业自动化和教育领域的各种应用而设计。

特性

  • 高速 USB 2.0,USBTMC-USB488 标准(只兼容 Microsoft® Windows® 操作系统。)
  • 可以独立使用或作为模块化单元使用
  • 高性能:
    - 64 条光隔离数字线
    - 1250 Vrms 绝缘保护
    - 输入电压:0 至 24 V
    - 输出电压:35 V(最大值)
    - 即插即用式安装和配置
  • 简单易用的捆绑软件
  • 兼容多种 ADE(包括 Keysight VEE、LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®

Keysight USB 数字 I/O 的对比,请参见 U2600A 系列同类产品比较

Visual Studio 和 Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。

测量自动化――快速、轻松、经济

无论您正在对何种仪器进行编程 ―― Keysight VEE 图形语言软件和 I/O 硬件都能使您轻松、灵活地进行设置,随心所欲地自动执行应用所需的操作。了解更多信息:

请了解更多是德数据采集器产品信息。

对比产品资料中的全部内容 (5)

  • U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备 U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备 (1) 

    U2651A 32路输入、32路输出USB数字I/O设备

    Keysight U2651A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。

  • U2652A 64路输入USB数字I/O设备 U2652A 64路输入USB数字I/O设备 (1) 

    U2652A 64路输入USB数字I/O设备

    Keysight U2652A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。

  • U2653A 64路输出USB数字I/O设备 U2653A 64路输出USB数字I/O设备 (1) 

    U2653A 64路输出USB数字I/O设备

    Keysight U2653A USB数字I/O设备经济高效,拥有64条光隔离数字线。

  • U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector (1) 

    U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

    U2903A is compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB Digital I/O.

  • U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector (1) 

    U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

    U2904A is compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB Digital I/O.