这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2500A系列USB同时采样多功能数据采集设备

高性能的Keysight U2500A系列USB同时采样多功能数据采集(DAQ)设备包含3个模块:U2531A、U2541A和U2542A。U2500A系列带有多达4个通道,分辨率为14比特和16比特。U2531A的采样率可达每通道2 MSa/s,分辨率为14比特。U2541A和U2542A的采样率分别高达每通道250 KSa/s和500KSa/s,分辨率为16比特。

对于需要高通道采样率的应用(例如瞬时信号分析或相位敏感应用中的同时数据采集),U2500A系列是理想的选择。

特性

  • 同时采样率高达2MSa/s/ch
  • 4个模拟输入通道,分辨率为14至16比特
  • 2个模拟输出通道
  • 24位可编程数字输入/输出
  • 高速 USB 2.0,USBTMC-USB488 标准(只兼容 Microsoft® Windows® 操作系统。)
  • 可以独立使用或作为模块化单元使用
  • 即插即用式安装和配置
  • 简单易用的捆绑软件
  • 与多种ADE兼容(包括Keysight VEE、LabVIEW和Microsoft® Visual Studio®)

与Keysight USB同时采样DAQ的对比,请见 同类产品比较。

请了解更多是德数据采集器产品信息。

Visual Studio和Microsoft是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。

对比产品资料中的全部内容 (3)

  • U2531A USB同时采样多功能数据采集设备 U2531A USB同时采样多功能数据采集设备 (1) 

    U2531A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2531A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为14比特,采样率高达2MSa/s/ch。

  • U2541A USB同时采样多功能数据采集设备 U2541A USB同时采样多功能数据采集设备 (1) 

    U2541A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2541A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为16比特,采样率高达250KSa/s/ch。

  • U2542A USB同时采样多功能数据采集设备 U2542A USB同时采样多功能数据采集设备 (1) 

    U2542A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2542A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为16比特,采样率高达500KSa/s/ch。