这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

航空航天及国防ATE系统和服务

是德科技在测量与测试应用领域精心开发的专业技术,可以充分满足您的自动测试设备(ATE)需求。

由业内专家组成的专业化团队,可以为您提供经济高效、高性能、全面综合和可复验的 ATE 解决方案,充分满足您的测试测量需求。

是德科技航空航天与国防系统团队――是一支拥有众多测量应用专家和 ATE 工程师的专业化团队,他们能够轻松应对各种复杂的测量难题,而现成的商用解决方案或传统测量技术很可能对此无能为力。

专业测试技术的应用领域包括:

  • ATE 解决方案设计、开发和整合
  • 测量/测试过程分析和结论总结
  • 工程师和用户使用方便的软件接口
  • 工厂自动化测试流程
  • 可以使用和支持所有主要仪器品牌

  • 地面电子支持设备: EGSE 地面电子支持设备: EGSE 

    地面电子支持设备: EGSE

  • 射频/微波开关矩阵 射频/微波开关矩阵 

    射频/微波开关矩阵

    射频微波开关矩阵能够在测试仪器与被测器件之间自动路由射频微波信号。它们可以提供一致的信号路径,支持自动测试,通常还包括信号调理能力。

  • U3040AK Keysight Yellowstone 3.0自动测试程序中心 U3040AK Keysight Yellowstone 3.0自动测试程序中心 

    U3040AK Keysight Yellowstone 3.0自动测试程序中心

    Keysight Yellowstone 3.0是一个用于多品种、小批量复杂电子产品制造(可能还需要进行热测试和振动测试)的自动测试程序中心。

  • Z2090B 元器件/子系统自动化测试平台 Z2090B 元器件/子系统自动化测试平台 

    Z2090B 元器件/子系统自动化测试平台

    Z2090B 是一个自动化测试平台,通过选件提升标准设计的功能。该平台不仅包含特定硬件,还包含用户所需的软件、培训、咨询、支持和服务,以确保提供完整的解决方案。

  • Z2090B-2xx 频谱分析仪校准系统 Z2090B-2xx 频谱分析仪校准系统 

    Z2090B-2xx 频谱分析仪校准系统

    The Z2090B-2xx provides the instrumentation, test accessories and software to perform automated calibration and adjustment procedures for PSA Series Spectrum Analyzers.

  • Z2090B-4xx 单通道或多通道射频测试系统 Z2090B-4xx 单通道或多通道射频测试系统 

    Z2090B-4xx 单通道或多通道射频测试系统

    The Z2090B-4xx is a highly flexible multi-port stimulus / response measurement system to test the RF performance of a UUT.

  • Z2095B-400 用于航空航天与国防行业的 TR 模块测试平台(TRM-X) Z2095B-400 用于航空航天与国防行业的 TR 模块测试平台(TRM-X) 

    Z2095B-400 用于航空航天与国防行业的 TR 模块测试平台(TRM-X)

    • TR 模块测试解决方案适用于多个发射接收模块
    • 全面的脉冲和非脉冲测量
    • 测试精度与速度的出色组合
    • 使用 Keysight PNA-X 网络分析仪

  • 系列信号仿真和处理系统 系列信号仿真和处理系统 

    系列信号仿真和处理系统

    Keysight N7500 系列信号仿真和处理系统具有出色的灵活性和性能,可应对当前和未来的复杂信号环境,包括: 雷达/电子战系统、卫星通信、地面微波无线电、SIGINT、宽带通信及其它信号仿真应用。