这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E82xx 和 E86xx PSG 产品 [已停止生产]

此页提供是德已停产的信号发生器及附件产品的支持信息,请了解新一代是德信号发生器产品。

  • E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器, 20 GHz [已淘汰] E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器, 20 GHz [已淘汰] 

    E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器, 20 GHz [已淘汰]

    Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。

  • E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器, 40 GHz [已淘汰] E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器, 40 GHz [已淘汰] 

    E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器, 40 GHz [已淘汰]

    Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。

  • E8247C PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰] E8247C PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰] 

    E8247C PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰]

    Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪。

  • E8251A PSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz [已淘汰] E8251A PSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz [已淘汰] 

    E8251A PSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz [已淘汰]

    Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。

  • E8254A PSG-A Series Performance Signal Generator, 40 GHz [已淘汰] E8254A PSG-A Series Performance Signal Generator, 40 GHz [已淘汰] 

    E8254A PSG-A Series Performance Signal Generator, 40 GHz [已淘汰]

    E8254A is no longer available, the replacement product is E8257D PSG analog signal generator.

  • E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰] E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰] 

    E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰]

    Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG模拟信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪,窄脉冲(10ns)从500MHz起。

  • E8257D-UNR 增强型闭合相位(Close-in)噪声性能 [已停产] E8257D-UNR 增强型闭合相位(Close-in)噪声性能 [已停产] 

    E8257D-UNR 增强型闭合相位(Close-in)噪声性能 [已停产]

    配有选件UNR的PSG信号发生器为微波信号发生器相位噪声性能设立了一项全新的行业标准。

  • E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz [已淘汰] E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz [已淘汰] 

    E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 新的E8267C PSG矢量信号发生器是业内第一种能在一台综合仪器中提供达20GHz矢量调制的微波信号发生器。

  • E8267D-005 内置硬盘(6 GB)[续] [已停产] E8267D-005 内置硬盘(6 GB)[续] [已停产] 

    E8267D-005 内置硬盘(6 GB)[续] [已停产]

    PSG 信号发生器配备了选件 005,将内置基带发生器的标准存储容量(1 MSa)扩展至每个 I 通道和 Q 通道具备超过 1Gsa 的非易失存储器。

  • E8267D-015 宽带外部 I/Q 输入[续] [已停产] E8267D-015 宽带外部 I/Q 输入[续] [已停产] 

    E8267D-015 宽带外部 I/Q 输入[续] [已停产]

    配有选件 015 的 PSG 信号发生器能够使用外部模拟 I/Q 输入,通过外部任意波形发生器直接驱动 PSG 的内置 I/Q 调制器。

  • E8267D-408 增强的多音Signal Studio软件 [已经停止生产] [已停产] E8267D-408 增强的多音Signal Studio软件 [已经停止生产] [已停产] 

    E8267D-408 增强的多音Signal Studio软件 [已经停止生产] [已停产]

    配有选件408的PSG信号发生器是一款使用高级预失真算法,由单一矢量信号发生器提供多音测试信号,并且几乎不会出现互调失真(IMD)的产品。

  • E8267D-420 Signal Studio for Pulse Building [已停止生产] [已停产] E8267D-420 Signal Studio for Pulse Building [已停止生产] [已停产] 

    E8267D-420 Signal Studio for Pulse Building [已停止生产] [已停产]

    配有选件420的PSG信号发生器简化了雷达接收机测试中复杂脉冲码型的生成。

  • E8267D-421 Signal Studio for Noise Power Ratio (NPR) [已停止生产] [已停产] E8267D-421 Signal Studio for Noise Power Ratio (NPR) [已停止生产] [已停产] 

    E8267D-421 Signal Studio for Noise Power Ratio (NPR) [已停止生产] [已停产]

    配有选件 421 的 PSG 信号发生器使用高级预失真技术,可生成出色的NPR测试激励源。

  • E8267D-422 用于 GPS 专用软件的情景发生器 [已停产] E8267D-422 用于 GPS 专用软件的情景发生器 [已停产] 

    E8267D-422 用于 GPS 专用软件的情景发生器 [已停产]

    选件 422 情景发生器支持用户生成、编辑和回放定制 GPS 情景文件(与 E8267D PSG 矢量信号发生器选件 409 GPS 专用软件一起使用)

  • E8267D-601 内部基带发生器,8 Msa 存储器[续] [已停产] E8267D-601 内部基带发生器,8 Msa 存储器[续] [已停产] 

    E8267D-601 内部基带发生器,8 Msa 存储器[续] [已停产]

    配有选件 601 的 PSG 将先进的双模式内置基带发生器和完美的矢量信号发生器结合在一起,便于在微波频率上进行复杂的 I/Q 调制。

  • E8267D-H00 E4438C-400 可在 E8267D PSG 上进行操作 [已经停止生产] [已淘汰] E8267D-H00 E4438C-400 可在 E8267D PSG 上进行操作 [已经停止生产] [已淘汰] 

    E8267D-H00 E4438C-400 可在 E8267D PSG 上进行操作 [已经停止生产] [已淘汰]

    E8267D PSG 的 3GPP W-CDMA FDD 选件可生成基于标准 3GPP W-CDMA FDD 的测试信号。

  • E8267D-H01 E4438C-401 可在 E8267D PSG 上进行操作 [已经停止生产] [已淘汰] E8267D-H01 E4438C-401 可在 E8267D PSG 上进行操作 [已经停止生产] [已淘汰] 

    E8267D-H01 E4438C-401 可在 E8267D PSG 上进行操作 [已经停止生产] [已淘汰]

    E8267D PSG 的 cdma2000 和 IS-95-A 选件可以生成基于标准 IS-95-A 和 cdma2000 的测试信号。

  • E8267D-H17 Signal Studio for 802.11 WLAN(特殊选件)[已经停止生产] [已停产] E8267D-H17 Signal Studio for 802.11 WLAN(特殊选件)[已经停止生产] [已停产] 

    E8267D-H17 Signal Studio for 802.11 WLAN(特殊选件)[已经停止生产] [已停产]

    Signal Studio for 802.11 WLAN 信号生成软件可生成 802.11 a/b/g 波形,可与 E8267D-H17 PSG 矢量信号发生器结合使用。

  • E8267D-UNR 增强相位噪声性能 [续] [已停产] E8267D-UNR 增强相位噪声性能 [续] [已停产] 

    E8267D-UNR 增强相位噪声性能 [续] [已停产]

    配有选件 UNR 的 PSG 信号发生器提供微波信号发生器相位噪声性能。

  • E8663B 模拟信号发生器 [已淘汰] E8663B 模拟信号发生器 [已淘汰] 

    E8663B 模拟信号发生器 [已淘汰]

    停产日期:2009 年 11 月 1 日。替代产品:E8663D PSG 射频模拟信号发生器。