这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2100A 系列 USB 独立式数字输入/输出

Keysight U2100A 系列 USB 数字 I/O 系列包括 3 个模块,并配有多达 32 条光隔离数字线。U2100A 可通过即插即用的全速 USB 2.0 接口快速、便捷地进行设置,使您无需再费时费力地拆开计算机的机箱。

  • 可选的 U2121A 射频开关驱动模块能够控制和监测多达 5 个射频开关
  • 高性能
    - 32 条光隔离数字线
    - 输入电压:0 至 24 V
    - 输出负载电压:24 V(最大值)
  • 即插即用式安装和配置
  • 可编程启动状态
  • 看门狗定时器
  • 边沿检波
  • 数字滤波器
  • 兼容多种 ADE(包括 Keysight VEE、LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®)

Keysight USB 数字 I/O 的 同类产品比较。

测量自动化――快速、轻松、经济

无论您正在对何种仪器进行编程――Keysight VEE 图形语言软件和 I/O 硬件都能使您轻松、灵活地进行设置,随心所欲地自动执行应用所需的操作。了解更多信息:

请了解更多是德数据采集器产品信息。

Visual Studio 和 Microsoft是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。

  • U2121A 16路输入、16路输出USB数字I/O [已停产] U2121A 16路输入、16路输出USB数字I/O [已停产] 

    U2121A 16路输入、16路输出USB数字I/O [已停产]

    Keysight USB数字I/O,U2121A

  • U2122A 32I USB数字I/O [已停产] U2122A 32I USB数字I/O [已停产] 

    U2122A 32I USB数字I/O [已停产]

    Keysight USB数字I/O,U2122A

  • U2123A 32O USB数字I/O [已停产] U2123A 32O USB数字I/O [已停产] 

    U2123A 32O USB数字I/O [已停产]

    Keysight USB数字I/O,U2123A