这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

高速数字化仪和多通道数据采集解决方案

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

7 / 7 符合的产品

排序:
产品 Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理 1 - 2 3.2 GSa/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGA on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable system with >1 GHz IBW
PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, DDC, …

· Application options: Streaming & Recording, …

· Scalable up to 64 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB Dual, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (2x) on-board processing

· Firmware options: Interleave, …

· Unique 10 GS/s allowing 2 GHz IBW

· DC up to 2.5 GHz optimized bandwidth
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows, Linux · Xilinx FPGAs (4x) on-board processing

· Scalable up to 96 phase-coherent channels
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器 L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器

基本配置价格: US$ 8,447

如何购买或租赁

2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 Windows Allows implementation of custom algorithm on Keysight high-speed digitizers: M9203A, M9703A, and M9703B. 不适用
L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 数字化仪 L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 数字化仪

基本配置价格: US$ 11,029

如何购买或租赁

4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI, 1U, full rack  standalone instrument