这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电源分析仪

DC Power Analyzer Image几分钟精通研发阶段中的直流偏置测试,无需任何编程

N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件输入和测量直流电压和电流的效率。Keysight N6705C 直流电源分析仪是一款高度综合的仪器,其中整合了多达 4 个先进直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪。它还提供了简单易用的界面,且所有供电和测量功能均可通过前面板控制。N6705C 可以轻松完成以下任务:

  • 设置和查看重要的开/关顺序
  • 测量和显示电压、电流随时间变化的情况,以显示被测器件的功耗
  • 控制直流偏置电源的电压上升/下降速率
  • 生成直流偏置电源的瞬态和干扰
  • 记录几秒钟、几分钟、几小时甚至长达几天的数据,以查看电流消耗或捕捉异常现象
  • 保存数据和屏幕快照到内部存储器或外部 USB 存储设备中
  • 保存并命名您的设置和测试,以方便再次使用
  • 和同事共享设置
主机和附件
产品型号 名称 说明 尺寸(mm)
N6705C 直流电源分析仪主机,600W N6705C 是一款 4 插槽主机,可容纳下面 1 至 4 个模块的任意组合。模块需单独订购。最大输出功率为 600W。 宽 = 425
高 = 177
深 = 272
N6715C 定制配置的直流电源分析仪,600W N6715C 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715C 包括 1 台 N6705C 主机和 1 至 4 个模块,要指定在 N6715C 上安装的模块,您可以将该模块作为 N6715C 的选件订购。 宽 = 425
高 = 177
深 = 272

适用于直流电源分析仪的模块

基础型直流电源模块――Keysight N6730、N6740 和 N6770 系列直流电源模块提供了可编程电压和电流、测量和保护特性,同时保持非常经济的价格。所有模块均内置了电压计、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。

基础型直流电源模块
产品型号 最大功率 电压 电流 说明
N6731B 50W 5V 10A 基础型直流模块
N6732B 50W 8V 6.25A 基础型直流模块
N6733B 50W 20V 2.5A 基础型直流模块
N6734B 50W 35V 1.5A 基础型直流模块
N6735B 50W 60V 0.8A 基础型直流模块
N6736B 50W 100V 0.5A 基础型直流模块
N6741B 100W 5V 20A 基础型直流模块
N6742B 100W 8V 12.5A 基础型直流模块
N6743B 100W 20V 5A 基础型直流模块
N6744B 100W 35V 3A 基础型直流模块
N6745B 100W 60V 1.6A 基础型直流模块
N6746B 100W 100V 1A 基础型直流模块
N6773A 300W 20V 15A 基础型直流模块
N6774A 300W 35V 8.5A 基础型直流模块
N6775A 300W 60V 5A 基础型直流模块
N6776A 300W 100V 3A 基础型直流模块

高性能、自动量程直流电源模块――Keysight N6750 系列高性能自动量程直流电源模块具有低噪声、高精度以及比其他可编程电源设备快10到50倍的编程速度等特性。此外,自动调节输出范围的能力使其能够独自完成以前需要多个传统电源才能完成的任务。所有模块均内置了电压计、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。

高性能自动量程直流模块
产品型号 最大功率 电压 电流 说明
N6751A 50W 50V 5A 高性能自动量程输出模块
N6752A 100W 50V 10A 高性能自动量程输出模块
N6754A 300W 60V 20A 高性能自动量程输出模块

精密型直流电源模块――Keysight N6760 系列精密型直流电源模块提供了毫安级和微安级的精密控制和测量,并且能够同时对电压和电流进行数字转换。所有模块均内置了电压计、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。

精密型直流电源模块
产品型号 最大功率 最大电压 最大电流 说明
N6761A 50W 50V 1.5A 精密型输出和测量模块
N6762A 100W 50V 3A 精密型输出和测量模块

 

电源/测量单元(SMU)
产品型号 最大功率 最大电压 最大电流 说明
N6781A 20W 20V ±3A 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元
N6782A 20W 20V ±3A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元
N6784A 20W ±20V ±3A 4 象限通用电源/测量单元

  • N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    • N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率

  • N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 

    N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽

    • N6715C 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715C 包括一个 N6705C 主机和 1 至 4 个模块
    • 其中模块可作为 N6715C 的选件订购

  • N6731B 直流电源模块 0-5V,0-10A,50W N6731B 直流电源模块 0-5V,0-10A,50W 

    N6731B 直流电源模块 0-5V,0-10A,50W

    N6700 系列可编程直流电源模块

    • 直流输出:0-5 V,0-10 A,50 W
    • 低噪声、工作稳定
    • 电压和电流的可编程特性
    • 提供可以保护被测器件的先进特性
    • 可选高速测试扩展

  • N6732B 直流电源模块,8V,6.25A,50W N6732B 直流电源模块,8V,6.25A,50W 

    N6732B 直流电源模块,8V,6.25A,50W

  • N6733B 直流电源模块,20V,2.5A,50W N6733B 直流电源模块,20V,2.5A,50W 

    N6733B 直流电源模块,20V,2.5A,50W

  • N6734B 直流电源模块,35V,1.5A,50W N6734B 直流电源模块,35V,1.5A,50W 

    N6734B 直流电源模块,35V,1.5A,50W

  • N6735B 直流电源模块,60V,0.8A,50W N6735B 直流电源模块,60V,0.8A,50W 

    N6735B 直流电源模块,60V,0.8A,50W

  • N6736B 直流电源模块,100V,0.5A,50W N6736B 直流电源模块,100V,0.5A,50W 

    N6736B 直流电源模块,100V,0.5A,50W

  • N6741B 直流电源模块,5V,20A,100W N6741B 直流电源模块,5V,20A,100W 

    N6741B 直流电源模块,5V,20A,100W

  • N6742B 直流电源模块,8V,12.5A,100W N6742B 直流电源模块,8V,12.5A,100W 

    N6742B 直流电源模块,8V,12.5A,100W

  • N6743B 直流电源模块,20V,5A,100W N6743B 直流电源模块,20V,5A,100W 

    N6743B 直流电源模块,20V,5A,100W

  • N6744B 直流电源模块,35V,3A,105W N6744B 直流电源模块,35V,3A,105W 

    N6744B 直流电源模块,35V,3A,105W

  • N6745B 直流电源模块,60V,1.6A,100W N6745B 直流电源模块,60V,1.6A,100W 

    N6745B 直流电源模块,60V,1.6A,100W

  • N6746B 直流电源模块,100V,1A,100W N6746B 直流电源模块,100V,1A,100W 

    N6746B 直流电源模块,100V,1A,100W

  • N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W 

    N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W

    Keysight N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W 是一款高性能直流电源,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。

  • N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W 

    N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W

    Keysight N6756A 直流电源模块,60V、17A、500W 是一款高性能直流电源,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。

  • N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W 

    N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W

    Keysight N6763A 直流电源模块,20V、50A、300W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W 

    N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W

    Keysight N6764A 直流电源模块,60V、20A、300W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W 

    N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W

    Keysight N6765A 直流电源模块,20V、50A、500W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W 

    N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W

    Keysight N6766A 直流电源模块,60V、17A、500W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6773A 直流电源模块,20V,15A,300W N6773A 直流电源模块,20V,15A,300W 

    N6773A 直流电源模块,20V,15A,300W

  • N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W 

    N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W

    Keysight N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W 是一款基础直流电源模块,能够以非常经济的价格提供可编程的 电压和电流及测量和保护特性

  • N6774A 直流电源模块,35V,8.5A,300W N6774A 直流电源模块,35V,8.5A,300W 

    N6774A 直流电源模块,35V,8.5A,300W

  • N6775A 直流电源模块,60V,5A,300W N6775A 直流电源模块,60V,5A,300W 

    N6775A 直流电源模块,60V,5A,300W

  • N6776A 直流电源模块,100V,3A,300W N6776A 直流电源模块,100V,3A,300W 

    N6776A 直流电源模块,100V,3A,300W

  • N6751A 高性能自动量程直流电源模块,50V,5A,50W N6751A 高性能自动量程直流电源模块,50V,5A,50W 

    N6751A 高性能自动量程直流电源模块,50V,5A,50W

  • N6752A 高性能自动量程直流电源模块,50V,10A,100W N6752A 高性能自动量程直流电源模块,50V,10A,100W 

    N6752A 高性能自动量程直流电源模块,50V,10A,100W

  • N6754A 高性能自动量程直流电源模块,60V,20A N6754A 高性能自动量程直流电源模块,60V,20A 

    N6754A 高性能自动量程直流电源模块,60V,20A

    Keysight N6754A是一款高性能自动量程直流电源模块,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。

  • N6761A 精密直流电源模块,50V,1.5A,50W N6761A 精密直流电源模块,50V,1.5A,50W 

    N6761A 精密直流电源模块,50V,1.5A,50W

  • N6762A 精密直流电源模块,50V,3A,100W N6762A 精密直流电源模块,50V,3A,100W 

    N6762A 精密直流电源模块,50V,3A,100W

    Keysight N6762A 是一款 100 W 精密型直流电源模块,可提供低噪声特性、毫安级和微安级的精密控制与测量功能......