这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight Medalist i1000

最新低成本 Medalist i1000D 数字在线测试系统介绍

Keysight i1000D 百尺竿头更进一步。以前的在线测试仪只能测试模拟器件,通过改进,新的数字系统版本现在拥有针对每个引脚进行编程的数字卡和一套直观易懂的全新软件图形用户界面,从而使编程和开发工作变得轻而易举。

借助新增加的数字功能,i1000D 现在能够在简单的低成本长线测试夹具上执行基于数字 PCF/VCL 程序库的测试、边界扫描和 I2C/SPI 串行编程。这为需要更佳测试范围而又不想增加成本的客户提供了一个绝佳机会。

了解更多信息,请查看其他 产品信息

需要针对特殊应用的软件? 查看我们屡获殊荣的创新 Super 7 解决方案

Keysight ICT 论坛获取最新提示和信息。

需要业界领先的在线测试平台? 查看有关 Medalist i3070 系统的更多信息

  • U9403A 小型在线测试系统 U9403A 小型在线测试系统 

    U9403A 小型在线测试系统

    Keysight U9403A 小型 ICT 系统可以提供全面的 ICT 功能特性,例如 VTEP、边界扫描和被测器件功率控制,且体积仅有 5U。它可以独立运行,或与内部或外部序列发生器并行运行。支持 SCPI 接口,可以非常容易地整合功能测试。

  • U9405A Medalist i1000D 小型在线和离线 ICT 系统 U9405A Medalist i1000D 小型在线和离线 ICT 系统 

    U9405A Medalist i1000D 小型在线和离线 ICT 系统

    • 占用空间最小,符合您的工厂平面图。
    • 在离线和在线测试之间轻松切换,实现投资保护。
    • 最适合要求高元件间距的汽车制造行业。
    • 处理程序厂商和 ICT 厂商之间没有明显差距是德为您提供所需的一切。

  • U9401B Medalist i1000D U9401B Medalist i1000D 

    U9401B Medalist i1000D

    U9401B Medalist i1000D 在线测试系统的性能已得到了进一步的改进。借助新增的数字测试功能,Keysight Medalist i1000 可以为您提供很多便利,例如:每个数字测试点具有可编程性, 基于数字 PCF/VCL 程序库的测试,边界扫描 ,I2C/SPI 串行编程 与简单的低成本长线测试夹具。

  • N1194A 是德测试覆盖率顾问软件 N1194A 是德测试覆盖率顾问软件 

    N1194A 是德测试覆盖率顾问软件

    是德测试覆盖率顾问软件可以读取 CAD 版图文件,以生成使用 PCOLA-SOQ 标准的预测性测试覆盖率报告,无需完成冗长的测试开发流程即可确定测试内容。

  • 正常运行时间支持与服务 正常运行时间支持与服务 

    正常运行时间支持与服务

    是德为您提供专业化、本地化的正常运行支持和端到端的全程服务,帮助您在制造过程中解决实际遇到的各种挑战。

相关行业和技术