您可以信赖的 USB / LAN 功率传感器

Keysight LAN 和 USB 功率传感器提供了功率计的峰值功率和平均功率测量功能,且外形紧凑,便于携带。

通过即插即用的 USB 连通性,您可以快速和轻松地对功率传感器进行设置。 只需将传感器连接到计算机上,便可使用软件套件立即执行功率测量。 Keysight USB 功率传感器可以超越您的期待——简单设置,并能发挥远超传感器的功能。

您是否正在寻找一款通过 LAN 端口连接的功率传感器,希望通过它远程监测卫星系统? L20X0XA LAN 功率传感器是您的理想选择。它是一款基于局域网/以太网供电(PoE)的传感器,并配有热真空选件,动态范围非常宽广。

您想要寻找一款能插在计算机上的 USB 功率传感器? U20X0XA USB 功率传感器是您的理想选择。它拥有实时测量功能和零静寂时间,并内置高达 1 MB 的固化软件存储器。

U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 宽动态范围峰值功率和平均功率传感器

  • 拥有 -70 至 +26 dBm 的宽广动态范围,静寂时间为零,可以测量连续脉冲(低至 100us PRI 或 10 kHz PRF)

U2049XA(选件 TVA)和 L2065XT LAN 功率传感器

  • 频率范围高达 33/53GHz 且符合热真空标准的 LAN 功率传感器

U2040 X 系列宽动态范围功率传感器

  • 超快的测量速度(50,000 个读数/秒)

U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器

  • 宽广的峰值功率动态范围,并且在缓冲模式下测量速度特别快

U8480 系列 USB 热电偶功率传感器

  • 拥有卓越的功率线性度和实时测量不确定度(MU)

U2000 系列 USB 平均功率传感器

  • 可测量所有类型信号(不限带宽)的平均功率

界面直观的功率测量软件

  • 内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。 BenchVue 让您可以简便地连接和控制仪器以及自动执行测试序列。

查找适合自己的 USB / LAN 功率传感器型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?