这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 和局域网功率传感器

USB Power Sensors

Keysight USB 与局域网功率传感器提供了功率计的峰值功率和平均功率测量功能,且外形紧凑,便于携带。

通过即插即用的 USB 连通性,您可以快速和轻松地对功率传感器进行设置。只需将传感器连接到 PC 上,便可使用软件套件立即执行功率测量。Keysight USB 功率传感器可以让您梦想成真——简单的设置,发挥远超传感器的功能。

您是否正在寻找一款具有局域网连通性的功率传感器,想用它实现卫星系统的远程监测?您可以选择 L20X0XA 局域网功率传感器。它是一款基于局域网/以太网供电(PoE)的传感器,配有热真空选件,且拥有超宽的动态范围。

您想要寻找一款 USB 功率传感器来插入到 PC 中吗?请选择 U20X0XA USB 功率传感器,它拥有实时测量功能和零静寂时间,内置固化软件存储器高达 1MB。

U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 宽动态范围峰值和平均功率传感器

  • 拥有 -70 至 +26 dBm 的宽动态范围,静寂时间为零,可以测量连续脉冲(低至 100us PRI 或 10 kHz PRF)

U2040 X 系列宽动态范围功率传感器

  • 超快的测量速度(50,000 个读数/秒)

U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器

  • 宽广的峰值功率动态范围,并且在缓冲模式下拥有很高的测量速度

U8480 系列 USB 热电偶功率传感器

  • 拥有同类产品中较为出色的功率线性度和实时测量不确定度(MU)

U2000 系列 USB 平均功率传感器

  • 可测量所有类型信号(不限制带宽)的平均功率

界面直观的功率测量软件

了解与 USB 功率传感器配合使用的 N1918A 功率分析管理软件的更多信息。N1918A 功率分析管理软件。

Keysight BenchVue 软件(2.5 和更高版本)可与 Keysight U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器搭配使用。BV0000A BenchVue 平台软件。

仪器兼容性:

现在,它的固化软件完全兼容是德科技的特定仪器(仅适用于 U2000 系列)。

比较所有的 USB 功率传感器 (30)

相关软件产品

  • no image available BenchVue 软件 

    BenchVue 软件

    • 为仪器配置最常用的控制功能和测量
    • 只需点击几下,便可轻松记录并导出数据和屏幕图像,实现更快分析
    • 无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列

相关产品和解决方案

  • no image available P系列功率计 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。

  • no image available E441XA 连续波功率传感器 

    E441XA 连续波功率传感器

  • no image available E9300平均功率传感器 

    E9300平均功率传感器

    E系列E9300平均功率传感器与EPM以及EPM-P系列功率计协同使用,工作环境为9 kHz至24 GHz、-60至+44 dBm。

  • no image available E9320峰值和平均值功率传感器 

    E9320峰值和平均值功率传感器

    E9320峰值和平均值功率传感器

  • no image available EPM 和 EPM-P 系列功率计 

    EPM 和 EPM-P 系列功率计

    • EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
    • EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 的频率范围内测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰值功率、平均功率和时间选通功率

  • no image available GPIB、USB 和仪器控制产品 

    GPIB、USB 和仪器控制产品

    是德即插即用的解决方案,包括: GPIB产品和电缆; USB,LAN和RS-232产品。

  • no image available PNA 网络分析仪,900 Hz 至 120 GHz 

    PNA 网络分析仪,900 Hz 至 120 GHz

    PNA-L 是是德科技通用型网络分析仪;PNA 是是德科技适用于无源和有源器件测试的性能最高的网络分析仪;而 PNA-X 是是德科技最先进和灵活的网络分析仪,能够同时进行线性和非线性器件表征。

  • no image available 8480系列功率传感器 

    8480系列功率传感器

    8480系列功率传感器与EPM 、EPM-P和P系列功率计,以及 E1416A VXI 功率计相兼容,率范围从100 kHz到110 GHz,动态范围–70至+44 dBm

  • no image available N432A 和 432A 热敏电阻功率计 

    N432A 和 432A 热敏电阻功率计

    N432A 热敏电阻功率计是一款自动自平衡的功率计,可与配有温度补偿热敏电阻底座的传感器结合使用。N432A 的性能更高,功能和特性更强大,可以替代传统的 432A 模拟功率计。

  • no image available P系列宽带功率传感器 

    P系列宽带功率传感器

    Keysight P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • no image available 功率传感器 

    功率传感器

    • 功率传感器
    • N8480 系列热电偶功率传感器
    • E 系列峰值和平均功率传感器
    • P 系列宽带功率传感器
    • E 频段、V 频段和 W 频段波导功率传感器

  • no image available 功率计和功率传感器附件 

    功率计和功率传感器附件

    范围校准器包括11683A和8477A。传感器电缆系列有四种:11730A-F(1.5米(5英尺)至61米(200英尺))、E9288A-C(1.5米(5英尺)至10米(31英尺))、N1917A-C和U2031A-C。

相关行业和技术