这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 和局域网功率传感器

USB Power Sensors

Keysight USB 与局域网功率传感器提供了功率计的峰值功率和平均功率测量功能,且外形紧凑,便于携带。

通过即插即用的 USB 连通性,您可以快速和轻松地对功率传感器进行设置。只需将传感器连接到 PC 上,便可使用软件套件立即执行功率测量。Keysight USB 功率传感器可以让您梦想成真——简单的设置,发挥远超传感器的功能。

您是否正在寻找一款具有局域网连通性的功率传感器,想用它实现卫星系统的远程监测?您可以选择 L20X0XA 局域网功率传感器。它是一款基于局域网/以太网供电(PoE)的传感器,配有热真空选件,且拥有超宽的动态范围。

您想要寻找一款 USB 功率传感器来插入到 PC 中吗?请选择 U20X0XA USB 功率传感器,它拥有实时测量功能和零静寂时间,内置固化软件存储器高达 1MB。

U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 宽动态范围峰值和平均功率传感器

  • 拥有 -70 至 +26 dBm 的宽动态范围,静寂时间为零,可以测量连续脉冲(低至 100us PRI 或 10 kHz PRF)

U2040 X 系列宽动态范围功率传感器

  • 超快的测量速度(50,000 个读数/秒)

U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器

  • 宽广的峰值功率动态范围,并且在缓冲模式下拥有很高的测量速度

U8480 系列 USB 热电偶功率传感器

  • 拥有同类产品中较为出色的功率线性度和实时测量不确定度(MU)

U2000 系列 USB 平均功率传感器

  • 可测量所有类型信号(不限制带宽)的平均功率

界面直观的功率测量软件

了解与 USB 功率传感器配合使用的 N1918A 功率分析管理软件的更多信息。N1918A 功率分析管理软件。

Keysight BenchVue 软件(2.5 和更高版本)可与 Keysight U2020 X 系列 USB 峰值功率和平均功率传感器搭配使用。BV0000A BenchVue 平台软件。

仪器兼容性:

现在,它的固化软件完全兼容是德科技的特定仪器(仅适用于 U2000 系列)。

比较所有的 USB 功率传感器 (30)