这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫米波和微波GaAs开关

是德科技生产各种MMIC开关,为微波无线通讯、航空、国防以及仪器应用提供最佳选择。

这些开关的工作频率为直流至8 GHz,并具有低插入损耗和高度隔离等性能。

  • 1GG6-8054 1GG6-8054 DC-75 GHz SPDT GaAs 集成电路开关 1GG6-8054 1GG6-8054 DC-75 GHz SPDT GaAs 集成电路开关 

    1GG6-8054 1GG6-8054 DC-75 GHz SPDT GaAs 集成电路开关

    1GG6-8054 是一款通用的 GaAs MMIC 单刀双掷开关。

  • 1GG7-8157 直流至 20 GHz SPDT GaAs MMIC 开关(NOZMS) 1GG7-8157 直流至 20 GHz SPDT GaAs MMIC 开关(NOZMS) 

    1GG7-8157 直流至 20 GHz SPDT GaAs MMIC 开关(NOZMS)

    • 频率范围:直流至 20 GHz,最高可达 26.5 GHz
    • 回波损耗:15 dB(典型值)
    • 开关切换速度:< 1 µs(10% 至 90% TR),<1 ns(10% 至 90% RF)

  • HMMC-2007 HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT吸收式GaAs开关IC HMMC-2007 HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT吸收式GaAs开关IC 

    HMMC-2007 HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT吸收式GaAs开关IC

    HMMC-2007是一款通用GaAs MMIC吸收式单刀双掷开关。

  • HMMC-2027 HMMC-2027 DC-26.5 GHz SPDT吸收式GaAs开关IC HMMC-2027 HMMC-2027 DC-26.5 GHz SPDT吸收式GaAs开关IC 

    HMMC-2027 HMMC-2027 DC-26.5 GHz SPDT吸收式GaAs开关IC

    HMMC-2027是一款通用GaAs MMIC吸收式单刀双掷开关。