这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫米波和微波GaAs放大器

是德科技生产各种MMIC放大器,为微波无线通讯、航空、国防以及仪器应用提供最佳选择。

这些放大器的范围包括频段、增益、输出功率以及电路构造。

对比产品资料中的全部内容 (18)

  • 1GG7-8045 1GG7-8045  2-26.5 GHz 行波放大器 1GG7-8045 1GG7-8045 2-26.5 GHz 行波放大器 (1) 

    1GG7-8045 1GG7-8045 2-26.5 GHz 行波放大器

    1GG7-8045 是一款宽带 GaAs MMIC 行波放大器,用于在全部 2-26.5 GHz 频率范围内提供高输出功率和中等增益。

  • 1GC1-8213-BLK 功率放大器,直流至 10 GHz [已停产] 1GC1-8213-BLK 功率放大器,直流至 10 GHz [已停产] (1) 

    1GC1-8213-BLK 功率放大器,直流至 10 GHz [已停产]

    • 通过功率 SMT 完成射频封装,直流至 10 GHz,中等功率 HBT 串联-并联放大器
    • 中度增益:11 dB
    • P-1dB:+19 dBm
    • 低 1/f 噪声转角 < 20 kHz
    • 回波损耗 = 15 dB 输入/10 dB 输出

  • 1GC1-8213-TR1 功率放大器,直流至 10 GHz [已停产] 1GC1-8213-TR1 功率放大器,直流至 10 GHz [已停产] (1) 

    1GC1-8213-TR1 功率放大器,直流至 10 GHz [已停产]

    • 通过功率 SMT 完成射频封装,直流至 10 GHz,中等功率 HBT 串联-并联放大器
    • 中度增益:11 dB
    • P-1dB:+19 dBm
    • 低 1/f 噪声转角 <20 kHz
    • 回波损耗 = 15 dB 输入/10 dB 输出

  • 1GG6-4080 0-43 Gb/s 差分 I/O,高性能,输出放大器 1GG6-4080 0-43 Gb/s 差分 I/O,高性能,输出放大器 (1) 

    1GG6-4080 0-43 Gb/s 差分 I/O,高性能,输出放大器

    • 大输出功率 MMIC 放大器同时适用于频域和时域应用
    • 在高达 43 Gb/s 的所有数据速率上都具有良好的脉冲保真度
    • 最适合作为差分 I/O LiNO3 光调制驱动器
    • 独特的体系结构支持直接的芯片间级联
       

  • 1GG6-8070 1GG6-8070 40-67 GHz 功率放大器 1GG6-8070 1GG6-8070 40-67 GHz 功率放大器 (1) 

    1GG6-8070 1GG6-8070 40-67 GHz 功率放大器

    1GG6-8070 是一个高增益、中等功率的毫米波放大器,可作为频段解决方案的一部分使用,以实现特定的毫米波功率。

  • HMMC-5021 HMMC-5021 2-22 GHz GaAs MMIC行波放大器 HMMC-5021 HMMC-5021 2-22 GHz GaAs MMIC行波放大器 (1) 

    HMMC-5021 HMMC-5021 2-22 GHz GaAs MMIC行波放大器

    HMMC-5021是一款宽带GaAs MMIC行波放大器,提供中等增益和中等输出功率。

  • HMMC-5022 HMMC-5022 2-22 GHz GaAs MMIC行波放大器 HMMC-5022 HMMC-5022 2-22 GHz GaAs MMIC行波放大器 (1) 

    HMMC-5022 HMMC-5022 2-22 GHz GaAs MMIC行波放大器

    HMMC-5022是一款宽带GaAs MMIC行波放大器,提供中等增益和中等输出功率。

  • HMMC-5023 HMMC-5023 23 GHz低噪声放大器 HMMC-5023 HMMC-5023 23 GHz低噪声放大器 (1) 

    HMMC-5023 HMMC-5023 23 GHz低噪声放大器

    HMMC-5023是一款GaAs MMIC放大器,提供中等增益和低噪声特性。

  • HMMC-5025 2-50 GHz 分布式放大器 HMMC-5025 2-50 GHz 分布式放大器 (1) 

    HMMC-5025 2-50 GHz 分布式放大器

    The HMMC-5025 is a broadband GaAs MMIC generic amplifier. These parts are sold exclusively through distribution. Please use the ‘How to Buy’ link to contact your local distributor.

  • HMMC-5026 HMMC-5026 2-26.5 GHz GaAs MMIC行波放大器 HMMC-5026 HMMC-5026 2-26.5 GHz GaAs MMIC行波放大器 (1) 

    HMMC-5026 HMMC-5026 2-26.5 GHz GaAs MMIC行波放大器

    HMMC-5026是一款宽带GaAs MMIC行波放大器,提供中等增益和中等输出功率。