这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫米波和微波GaAs衰减器

是德科技生产各种MMIC衰减器,为微波无线通讯、航空、国防以及仪器应用提供最佳选择。

这些衰减器的工作频率为直流至50 GHz,并提供宽动态范围和出色的回波损耗性能。

  • 1GG7-8103 电子步进衰减器,直流至 12GHz,35 dB 衰减范围,5 dB 步进 1GG7-8103 电子步进衰减器,直流至 12GHz,35 dB 衰减范围,5 dB 步进 

    1GG7-8103 电子步进衰减器,直流至 12GHz,35 dB 衰减范围,5 dB 步进

    • 频率范围:直流至 12 GHz
    • 回波损耗:10 GHz 时为 20 dB
    • 开关切换速度:< 1 µs(10% 至 90% TR)

  • 1GG7-8244-BLK 封装可变衰减器,直流至 9 GHz 1GG7-8244-BLK 封装可变衰减器,直流至 9 GHz 

    1GG7-8244-BLK 封装可变衰减器,直流至 9 GHz

    • 频率范围:直流至 9 GHz
    • P in (–1dB):27 dBm,在 500 MHz 时
    • 回波损耗:10 dB
    • 最小衰减:2.0 dB
    • 最大衰减:30 dB
    • QFN SMT 封装

  • 1GG7-8244-TR1 直流至 9 GHz 封装可变衰减器 1GG7-8244-TR1 直流至 9 GHz 封装可变衰减器 

    1GG7-8244-TR1 直流至 9 GHz 封装可变衰减器

    • 2.0 x 2.0 mm 封装的 1GG5-8244-BLK 静电保护器件
    • 封装类型:方形扁平封装 - 无引线(SMT QFN)
    • RoHS 一致性和兼容性
    • 直流至 8 GHz,封装
    • 插入损耗:0.3 dB 典型值,8 GHz 时

  • HMMC-1002 HMMC-1002 DC-50 GHz可变衰减器 HMMC-1002 HMMC-1002 DC-50 GHz可变衰减器 

    HMMC-1002 HMMC-1002 DC-50 GHz可变衰减器

    HMMC-1002是一款单片电压可变GaAs衰减器。

  • HMMC-1015 HMMC-1015 DC-50 GHz可变衰减器(高P-1dB) HMMC-1015 HMMC-1015 DC-50 GHz可变衰减器(高P-1dB) 

    HMMC-1015 HMMC-1015 DC-50 GHz可变衰减器(高P-1dB)

    HMMC-1015是一款单片电压可变GaAs衰减器。