这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

在线测试 > Medalist i3070

最新消息!是德推出可以自动生成在线测试覆盖率报告的新软件! 了解详细信息!

Keysight Medalist i3070 系列 5 测试系统提供了一个新的模拟激励和响应单元(ASRU)卡,其中包含新的数字测量电路(DMC),能够为系统提供额外的特性和提高系统模拟测试速度(可达到总模拟测试时间的20%)。

系列 5 ICT 还提供新的基础架构,能够允许制造商更轻松地并入外部电路以提高测试覆盖率,同时改善对外部电路的控制。

了解更多 i3070 特性与优势

如欲了解更多信息,请看更多 产品信息。

您是否需要应用软件? 查看我们屡获殊荣的 Super 7 解决方案

Keysight ICT 论坛获得实践经验分享

正在寻找具有数字功能的低成本在线测试系统? 了解我们最新的 i1000D 系统

  • E9903E 4 模块在线测试(ICT)系统,i307x 系列 5 E9903E 4 模块在线测试(ICT)系统,i307x 系列 5 

    E9903E 4 模块在线测试(ICT)系统,i307x 系列 5

    E9903E 提供多达 5184 个测试点以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试速度

  • E9903G 4 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 6 E9903G 4 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 6 

    E9903G 4 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 6

    E9903G 支持多达 5184 个节点,系列 6 执行数字测试的速度比现有系统快 4 倍而整体物理尺寸缩小 38%。

  • E9988E In-Line 2 模组在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i E9988E In-Line 2 模组在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i 

    E9988E In-Line 2 模组在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i

    • E9988E 提供最多 2592 个节点测试,满足严格的 SMEMA 兼容性要求,可轻松集成到现有的 SMT 生产线

  • E9988EL In-Line 2 模组在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i E9988EL In-Line 2 模组在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i 

    E9988EL In-Line 2 模组在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i

    • 短线夹具技术确保可转移性、可重复性和稳定性
    • 创新型设计确保易维护性和夹具更换
    • 紧凑型机箱,长度只有 800 毫米或 31.5 英寸

  • E9902E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5 E9902E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5 

    E9902E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5

    E9902E 提供最多 2592 个节点测量,以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试吞吐量

  • E9902G 2 模块在线测试(ICT)系统,i317x 系列 6 E9902G 2 模块在线测试(ICT)系统,i317x 系列 6 

    E9902G 2 模块在线测试(ICT)系统,i317x 系列 6

    E9902G 支持多达 2592 个节点,系列 6 执行硅钉和边界扫描的速度比现有系统快 4 倍,而整体物理尺寸缩小 16%。

  • E9905E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5 E9905E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5 

    E9905E 2 模块在线测试(ICT)系统――i307x 系列 5

    E9905E 支持最多 2592 个测试点,以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试速度

  • E9905EL 2 模块在线测试(ICT)系统 ― i307x 系列 5 E9905EL 2 模块在线测试(ICT)系统 ― i307x 系列 5 

    E9905EL 2 模块在线测试(ICT)系统 ― i307x 系列 5

    • 最大节点数:2592
    • 最大通道数:576
    • 占用面积:0.93m(高)x 0.95m(宽)x 0.77(深)

  • E9905G 2 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 6 E9905G 2 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 6 

    E9905G 2 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 6

    • 最大节点数:2592
    • 最大通道数:576
    • 占地面积:0.95 m x 0.94 m / 3.13 英尺 x 3.08 英尺
    • 最大模块数:2

  • E9901E 1 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 5 E9901E 1 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 5 

    E9901E 1 模块在线测试(ICT)系统,i327x 系列 5

    E9901E 支持最多 1296 个测试点,以及新的系列 5 基础架构,适用于灵活的外部电子设备连接和更高的模拟测试速度。

  • E9986E In-Line 4 模组在线测试(ICT)系统;i367x 系列 5i E9986E In-Line 4 模组在线测试(ICT)系统;i367x 系列 5i 

    E9986E In-Line 4 模组在线测试(ICT)系统;i367x 系列 5i

    是德科技 i3070 系列 5i Inline 四模组在线测试系统是 i3070 系列 5i 套件中的新系统。它采用是德科技专有的短线夹具技术设计,能够测试较大、较重(高达 15kg)的电路板。

  • N1128A-001 i3070 LED 测试仪 N1128A-001 i3070 LED 测试仪 

    N1128A-001 i3070 LED 测试仪

    • 在 1.3 秒内测试多达 64 个 LED
    • 在 400-660nm 范围内测量 LED 色彩
    • 返回强度测量结果(μW/cm2)

  • 正常运行时间支持与服务 正常运行时间支持与服务 

    正常运行时间支持与服务

    是德为您提供专业化、本地化的正常运行支持和端到端的全程服务,帮助您在制造过程中解决实际遇到的各种挑战。