高性能分光镜特点

光学分光镜

光学分光镜在许多激光测量和定位系统中起着至关重要的作用。 虽然典型分光镜的工作原理比较简单,但它的性能特征可能极大地影响整个系统的精度和可重复性。 因此,了解区分分光镜性能的变量是比较和指定器件的重要一步。 分光镜有两个基础类型:

  • 非偏振分光镜(NPBS): 这种分光镜可将一条光束分离为两条,每个输出光束都是入射光束的一部分,并且与偏振无关。 非偏振分光镜可用于多种光仪器应用中,其作用是将激光束的一部分分配给其他光子组件。 列出的分光百分比可告诉您分光(反射)后光束的功率占分光前主光束功率的百分比。 分光路径通常与主路径成 90 度。
  • 偏振分光镜(PBS): 这种分光镜可用于分离光束的 S 偏振和 P 偏振成分。 偏振分光镜可用于多种应用,包括光仪器、激光干涉测量和生物医学应用。 偏振分光镜通常是立方体形状,但也可提供定制外形。

分光镜的性能取决于所用玻璃的质量、光学表面和光学涂层(参见白皮书《精密型分光镜的性能决定因素》)。

如要选择适合的分光镜,您需要考虑形状因素、玻璃均匀性、涂层、传输范围和损坏阈值。

需要帮助或遇到问题?