这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

下载软件,为您开辟测量新视野

是德科技软件将我们渊博的专业技术集于一身,供您轻松下载使用。从设计首次仿真到产品首次装运,是德科技软件工具能够帮助工程师团队加快从数据采集到信息处理再到有效分析的过程。

X 系列应用软件是经过验证、即时可用的信号分析测量工具。这些应用软件可以简化复杂的测量任务,并提供可重复的结果,帮助您更深入地查看和了解蜂窝、无线和航空航天/国防等行业用设备和设计的性能。

  • 更深入地洞察器件性能,从参数(相位噪声、噪声系数、脉冲)到符合最新标准的无线测量(包括 LTE 和 WLAN)
  • 通过综合应用软件为您提供便于使用的一致性测量,使您更快获得洞察力
  • 通过在设计、设计验证(DV)和生产阶段充分利用相同的测量,加速产品上市速度
  • 内置专业测量技术,助您迅速理解信号和器件性能
  • 利用可转移许可证,可以让多台仪器共享应用软件

比较所有 X 系列应用软件 (71)

查找 X 系列应用软件

  • N9054C VMA 矢量调制分析应用软件,多点触控用户界面 N9054C VMA 矢量调制分析应用软件,多点触控用户界面 (1) 

    N9054C VMA 矢量调制分析应用软件,多点触控用户界面

    • 用于猝发分析的 FFT 频谱分析和时域分析工具
    • 通用模拟和数字调制分析(可选)
    • 在具有多点触控用户界面的 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信号分析仪中运行

  • N9063C 模拟解调测量应用软件,多点触控用户界面 N9063C 模拟解调测量应用软件,多点触控用户界面 (1) 

    N9063C 模拟解调测量应用软件,多点触控用户界面

    • 多点触控用户界面
    • 对 AM、FM、PM 和 FM 立体声信号进行一键式测量
    • 显示调制参数:AM 深度、FM/PM 偏差、THD、SINAD、FM 立体声
    • 可通过售后升级提供

  • N9067C 脉冲测量应用软件,多点触控用户界面 N9067C 脉冲测量应用软件,多点触控用户界面 (1) 

    N9067C 脉冲测量应用软件,多点触控用户界面

    • 自动同步高达 50 GHz 的脉冲信号和高达 510 MHz 的带宽
    • 在时域、频域和相域中查看主要的脉冲信号调制性能指标和脉冲
    • 在配有多点触控用户界面的 X 系列信号分析仪中运行

  • N9068C 相位噪声测量应用软件,多点触控用户界面 N9068C 相位噪声测量应用软件,多点触控用户界面 (1) 

    N9068C 相位噪声测量应用软件,多点触控用户界面

    • 用于频域(对数曲线图)和时域(点频率)相位噪声分析的一键式测量功能

  • N9069C 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面 N9069C 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面 (1) 

    N9069C 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面

    • 噪声系数/增益测量
    • 一键式测量:噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
    • 支持 SNS 346 系列噪声源和 U7227x 系列 USB 前置放大器
    • 可通过售后升级提供

  • N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI

    • W-CDMA/HSPA/HSPA+ per 3GPP Release 99 to 8
    • Includes uplink/downlink RF transmitter measurements
    • Transmit analog baseband measurements with BBIQ hardware
    • 1-touch measurements with pass/fail per the standard

  • N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件,多点触控用户界面 N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件,多点触控用户界面 (1) 

    N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件,多点触控用户界面

    • 按照 3GPP 第 8 版到第 13 版标准进行 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信号分析
    • 使用单一选件提供上行链路和下行链路测量
    • 多达 5 个子载波的载波聚合
    • 在具有多点触控用户界面的 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信号分析仪中运行

  • N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 8 to 12
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI (1) 

    N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI

    • Compliant to 802.11a/b/g/j/p/n, 802.11ac, 802.11af, 802.11ah, 802.11ax IEEE series standards for WLAN design/manufacturing test
    • Manual settings for 802.11a-turbo mode
    • One-button pass/fail measurements per standard

  • N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI (1) 

    N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI

    • Compliant with Bluetooth® Core Specification Version 2.1+ EDR & Low Energy (BR/EDR/LE 4.0/4.2/5.0)
    • One-button measurements with pass/fail per the standard

相关行业和技术