这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16800系列便携式逻辑分析仪,带有内置码型发生器

16804A IMAGE

Keysight 16800系列便携式逻辑分析仪提供逻辑分析、码型生成、应用软件和创新探测等功能的强大组合,并且售价也在您的预算之内。使用“选择和比较”标记从8种型号中选出最适合您特殊测量需求的型号。

特性

  • 15英寸彩色显示器,带有触摸屏――查看大量信号和总线之间的关系,更迅速地确定问题所在。
  • 码型发生器――使用唯一带有内置码型发生器的便携式逻辑分析仪,可在单一仪器中同时获得激励和响应。最大时钟速率:300 MHz;最大存储器深度:16 M矢量
  • 32 M深存储器――及时捕获相距遥远的症状和根本原因
  • 多达204个通道――8种型号可供选择,能够满足您特定的测量要求
  • 可升级的存储器深度和状态速度――能够满足现在的性能要求,还可以根据以后的需求进行升级

16800系列便携式逻辑分析仪--手册

  • 16801A 34通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16801A 34通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16801A 34通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度。

  • 16802A 68通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16802A 68通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16802A 68通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度。

  • 16803A 102通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16803A 102通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16803A 102通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度。

  • 16804A 136通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16804A 136通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16804A 136通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度

  • 16806A 204通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16806A 204通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16806A 204通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度。

  • 16821A 34通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16821A 34通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16821A 34通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    带有码型发生器的是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度

  • 16822A 68通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16822A 68通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16822A 68通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    带有码型发生器的是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度

  • 16823A 102通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 16823A 102通道便携式逻辑分析仪 [已停产] 

    16823A 102通道便携式逻辑分析仪 [已停产]

    带有码型发生器的是德便携式逻辑分析仪可提供高达4 GHz的定时速度和450 MHz的状态速度

相关行业和技术