这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器

当今的高速串行总线基于低压差分信令之上,其中时钟可以嵌入到数据中,且数据经过编码。要想在调试或验证您的设计时进行精确的测量,就要保证示波器的性能不会对测量产生影响。DSO80000B系列示波器在2到13 GHz的频率范围内具有业界最佳的信号完整性,可以进行最高精度的同轴测量和探头测量。

所有DSO80000B型示波器的基本技术指标

  • 通道:4通道
  • 采样率:使用1或2个通道时,40 GSa/s。使用所有通道时,20 GSa/s。
  • 存储器深度:标准:20-40GS/s时,为0.25 - 0.5 Mpts ;可选:20- 40 GS/s时,1-2 Mpts(4 GSa/s时,64 Mpts)
  • 显示器:8.4英寸XGA显示器,256级灰度
  • 本底噪声:5 mV/div时,小于419 μV ,13GHz
  • 触发抖动:低于500 fs、13 GHz
  • 抖动测量基准:低于0.7 fs、13 GHz

DSO80000B系列也是多功能宽带宽示波器。您可以立即根据所需的带宽来购买,日后根据需要对您的示波器带宽升级以保护您的仪器。增加带宽后,宽带宽示波器将会增加本底噪声,从而降低测量精度。可以使用选件005减少带宽功能来降低带宽,从而获得对低频信号的更准确的测量。

  • 可升级的带宽:从2 GHz到13 GHz 详细信息
  • 信号完整性应用信息 详细信息
  • 80000系列的MET/CAL支持 详细信息
  • DSA80000B型号数字信号分析仪的基本配置包括以下标准选件:
    -选件001存储器
    -选件003高速串行数据分析软件
    -选件004 EZJIT Plus抖动分析软件

请了解新一代是德示波器产品。

  • DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰] DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81,304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰] DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰] 

    DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 81204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81004B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80804B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰] DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80604B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰] DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰] 

    DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 80404B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80304B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • Bandwidth upgrade for 80000B Series scopes [已淘汰] Bandwidth upgrade for 80000B Series scopes [已淘汰] 

    Bandwidth upgrade for 80000B Series scopes [已淘汰]

    Bandwidth upgrades up to 13 GHz for the 80000B Series oscilloscopes

  • N5404A Infiniium DSO80000 Series Oscilloscope Memory Upgrade [已淘汰] N5404A Infiniium DSO80000 Series Oscilloscope Memory Upgrade [已淘汰] 

    N5404A Infiniium DSO80000 Series Oscilloscope Memory Upgrade [已淘汰]

    After-purchase memory upgrades are available to protect your Infiniium oscilloscope investment when acquisition memory needs change.