这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配有 MegaZoom 深存储模块的 8000 系列 Infiniium 示波器

是德论坛,一个交流和讨论测试与测量主题的开放平台。 论坛

Keysight 8000系列是一款功能强大、基于windows的实验室示波器,它们拥有出色的混合信号查看功能、可用深存储器和高级应用分析等特点。

请了解新一代是德示波器产品。

全部的8000系列示波器家族都具备4GSa/s的采样率和8Mpts标准的MegaZoom 深存储器,通过选件可达到128Mpts。

  • DSO8064A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] DSO8064A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] 

    DSO8064A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰]

    Infiniium DSO8064A 提供无与伦比的采集性能和可映射到高达 128 Mpts 深存储的高清晰显示能力

  • DSO8104A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] DSO8104A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] 

    DSO8104A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰]

    Infiniium DSO8104A 通过新一代 MegaZoom 技术提供无与伦比的采集性能,深存储高达 128 Mpts,可映射到高清晰显示屏之上。

  • MSO8064A 配有MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] MSO8064A 配有MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] 

    MSO8064A 配有MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰]

    Infiniium MSO8064A 配有紧密集成的 4 个示波器通道和 16 个数字通道,并采用存储为 128 Mpts 的新一代 MegaZoom 技术,使其成为市场上最佳嵌入式调试工具。

  • MSO8104A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] MSO8104A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰] 

    MSO8104A 配有 MegaZoom 深存储的 Infiniium 示波器 [已淘汰]

    Infiniium MSO8064A 拥有紧密集成的 4 个示波器通道和 16个数字通道,并采用存储能力为 128 Mpts 的新一代 MegaZoom 技术,使其成为市场上最佳嵌入式调试工具。

  • N5407A Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级 [已淘汰] N5407A Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级 [已淘汰] 

    N5407A Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级 [已淘汰]

    当采集存储器需要有所变化时,购买后的存储器升级就能保护您在Infiniium示波器上的投资。Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级