这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 S 参数测试仪

S 参数测试仪能够通过单次连接测量双端口器件和平衡四端口器件在任意方向上的反射和发射特性(包括 S 参数)。 它们可由分析仪进行控制,并包括程控步进衰减器。

  • 87511A S 参数测试仪,100 kHz 至 500 MHz [已淘汰] 87511A S 参数测试仪,100 kHz 至 500 MHz [已淘汰] 

    87511A S 参数测试仪,100 kHz 至 500 MHz [已淘汰]

    87511A S 参数测试仪与 8751A 网络分析仪连用时,可提供测量 100 kHz 至 500 MHz 范围内 2 端口器件 S 参数的能力。

  • 87511B S 参数测试仪,100 kHz 至 500 MHz [已淘汰] 87511B S 参数测试仪,100 kHz 至 500 MHz [已淘汰] 

    87511B S 参数测试仪,100 kHz 至 500 MHz [已淘汰]

    87511B S 参数测试仪与 8751A 网络分析仪连用时,可提供测量 100 kHz 至 500 MHz 范围内 2 端口器件 S 参数的能力。

  • 87512A 传输/反射测试仪,直流至 2 GHz [已淘汰] 87512A 传输/反射测试仪,直流至 2 GHz [已淘汰] 

    87512A 传输/反射测试仪,直流至 2 GHz [已淘汰]

    87512A 传输/反射测试套件与是德网络分析仪连用时,可以对频率高达 2 GHz 的 50 Ω 器件进行反射和传输测量。

  • 87512B 传输/反射测试仪,直流至 2 GHz [已淘汰] 87512B 传输/反射测试仪,直流至 2 GHz [已淘汰] 

    87512B 传输/反射测试仪,直流至 2 GHz [已淘汰]

    87512B 传输/反射测试套件与是德网络分析仪连用时,可以对频率高达 2 GHz 的 50 Ω器件进行反射和传输测量。

  • 85046A S参数测试仪, 50欧姆, 300 kHz - 3 GHz [已淘汰] 85046A S参数测试仪, 50欧姆, 300 kHz - 3 GHz [已淘汰] 

    85046A S参数测试仪, 50欧姆, 300 kHz - 3 GHz [已淘汰]

    85046A测试仪可以从0.3 到 3 GHz,同时测量50欧姆设备的传输和发射特点。

  • 85047A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 85047A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    85047A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

    85047A 测试仪能够通过单次连接测量双端口器件在任意方向上的发射和反射特性(包括 S 参数)。

  • 85046B S 参数测试仪,75 欧姆,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰] 85046B S 参数测试仪,75 欧姆,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰] 

    85046B S 参数测试仪,75 欧姆,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰]

    85046B 测试仪能够同时测量 75 欧姆器件的发射和反射特性。