这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

直流阻断器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

6 / 6 符合的产品

排序:
产品 频率范围 Insertion Loss Return Loss Maximum Voltage Connector Type
N9398G N9398G

基本配置价格: US$ 979

如何购买或租赁

700 kHz to 67 GHz 0.9 dB 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 67 GHz) 16V 1.85 mm (m-f)
N9399F N9399F

基本配置价格: US$ 658

如何购买或租赁

700 kHz to 50 GHz 0.35 dB (45 KHz to 12.4 GHz), 0.7 dB (12.4 to 26.5 GHz) 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 50 GHz) 50V 2.4 mm (m-f)
N9398F N9398F

基本配置价格: US$ 658

如何购买或租赁

50 kHz to 50 GHz 1.2 dB 10 dB (50 to 300 KHz), 15 dB (300 KHz to 50 GHz) 16V 2.4 mm (m-f)
N9399C N9399C

基本配置价格: US$ 348

如何购买或租赁

700 kHz to 26.5 GHz 0.9 dB (700 KHz to 2 MHz), 1.0 dB (26.5 to 67 GHz) 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 17 dB (2 MHZ to 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)
N9398C N9398C

基本配置价格: US$ 348

如何购买或租赁

50 kHz to 26.5 GHz 0.9 dB (50 KHz to 26.5 GHz), 1.0 dB (26.5 to 50 GHz) 10 dB (50 to 300 KHz), 17 dB (300 KHz to 26.5 GHz) 16V 3.5 mm (m-f)
11742A 11742A

基本配置价格: US$ 334

如何购买或租赁

45 MHz to 26.5 GHz 1.2 dB 26 dB (0.045 to 8 GHz), 24 dB (8 to 12.4 GHz), 19 dB (12.4 to 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)