这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

任意波形发生器

生成具有最高信号质量的复杂波形

是德任意波形发生器可提供宽带宽和出色的信号质量,来满足您的电子测试需求。

  • 2通道,500 MHz带宽
  • 625 MS/s或1.25 GSa/s采样时钟
  • 两个通道上的250 MHz或500 MHz带宽
  • 10或15 位分辨率
  • 8 MS至16 MS(可选)波形存储器
  • 高级排序引擎
  • DDS选件
  • 动态排序选件
  • 函数生成GUI选件
  • N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s 

    N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s

    Keysight's N8241A arbitrary waveform generator SI module combines the unprecedented performance of Keysight’s AWGs with the unsurpassed flexibility of scalable modules.

  • N8242A 任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s N8242A 任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s 

    N8242A 任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s

    N8242A任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s

  • M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s 

    M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s

    M9330A 是一款高分辨率、宽带宽任意波形发生器,能够为雷达、卫星和频率捷变通信系统生成最真实的波形。

  • M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s 

    M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s

    M9331A 是宽带宽任意波形发生器,具有生成超宽带波形的卓越性能,以及出色的信号质量和 1-25 GS/s 采样速率。

相关行业和技术