这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

合成仪器

合成仪器能够延长ATS的使用寿命并降低其生命周期成本

合成仪器是一种模块化硬件和软件测试方案,作为NxTest计划的组成部分,得到美国国防部(DoD)的大力推动。这个概念包括将单独的硬件和软件测试模块连接成一个新颖紧凑的系统来仿真标准仪器,其最终结果是产生一种形态可变的通用系统架构,使美国国防部主承包商能够设计可扩展的自动测试系统(ATS),更灵活地引进技术,改造自动测试系统(ATS)以适应新的测量应用。模块可在各种不同测量环境中重复使用,这不仅可延长自动测试系统(ATS)的使用寿命,降低系统的寿命周期总成本,还可避免产品过时。

业内最高性能的基于局域网的微波合成仪器

是德的合成仪器为自动测试系统(ATS)提供占用空间最小、性能最高、基于局域网的模块化仪器。这个创新的产品线提供符合美国国防部(DoD)NxTest计划的灵活、形态可变的模块化仪器,并且符合LXI(局域网扩展仪表)接口标准,能够延长计算机接口的使用寿命。

合成仪器模块描述主要特性
  N8201A高性能下变频器,3 Hz至26.5 GHz对微波信号进行下变频处理,将其变成中频信号。  下载IVI-COM驱动程序(版本1.0.0.22)-标准频率范围:3 Hz至26.5 GHz
-通过外部混频选件,频率范围可扩展至110 GHz
-三个中频输出频率:7.5、21.4和321.4 MHz
-振幅输入范围:-70至+30 dB
  N8211A高性能模拟上变频器,250 kHz至20/40 GHz模拟微波信号源,可对基带信号进行上变频处理生成激励信号。  下载IVI-COM驱动程序(版本1.1.4.36)-优异的AM、FM和脉冲调制
-外部或内部调制
-多信号源相干载波能力
  N8212A 20 GHz高性能矢量上变频器矢量微波信号源,可对基带信号进行上变频处理生成激励信号。  下载IVI-COM驱动程序(版本1.1.4.36)-优异的AM、FM和脉冲调制
->2 GHz的I/Q矢量调制
-外部或内部调制
-多信号源相干载波能力
  N8241A任意波形发生器15位任意波形发生器,可生成复杂的宽带波形。  下载IVI-C驱动程序和软件包-15位垂直分辨率
-1.25 GS/s或625 MS/s采样率可供选择
-每通道瞬时模拟带宽为500 MHz或250 MHz的通信带宽
-双通道单端和差分输出
-复杂的序列引擎
-多AWG同步
  N8242A任意波形发生器10位任意波形发生器可生成复杂的宽带波形。  下载IVI-C驱动程序和软件包-10位垂直分辨率
-1.25 GS/s或625 MS/s采样率可供选择
-每通道500 MHz或250 MHz瞬时模拟带宽的相应带宽
-双通道单端和差分输出
-复杂的序列引擎
-多AWG同步
  • N8201A 高性能下变频器合成仪器模块,3 Hz 至 26.5 GHz N8201A 高性能下变频器合成仪器模块,3 Hz 至 26.5 GHz 

    N8201A 高性能下变频器合成仪器模块,3 Hz 至 26.5 GHz

    • 符合 LXI A 类标准
    • 相干本振(LO)输入/输出端口支持使用通用 LO 信号驱动多个下变频器
    • 200 MHz 宽调制带宽(预选器断开)
       

  • N8242A 任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s N8242A 任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s 

    N8242A 任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s

    N8242A任意波形发生器合成仪器模块,10位,1.25 GS/s或625 MS/s

  • N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s 

    N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s

    Keysight's N8241A arbitrary waveform generator SI module combines the unprecedented performance of Keysight’s AWGs with the unsurpassed flexibility of scalable modules.

相关行业和技术