这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于 PSG、MXG 和 EXG 信号发生器的毫米波附件

 毫米波信号源是几乎所有毫米波系统开发和微波系统扩展应用的关键仪器。

OML 公司的毫米波信号源模块

E8257DSxx 系列外置大功率分频段毫米波信号源模块,与配有选件 1EU 的高性能 E8257D 或 E8267D PSG 结合使用,能够提供合成频率性能和 50 ~ 500 GHz 波导频段的毫米波测试信号。

VDI 公司的信号发生器频率扩展模块

E8257DVxx 系列信号发生器频率扩展模块,与高性能 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 结合使用,能够提供大功率合成频率性能和 50 GHz ~ 1.1 THz 波导频段的毫米波测试信号。

  • E8257DS15 毫米波信号源模块 E8257DS15 毫米波信号源模块 

    E8257DS15 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS15 毫米波信号源模块提供频率范围在 50 GHz ~ 75 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS12 毫米波信号源模块 E8257DS12 毫米波信号源模块 

    E8257DS12 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS12 毫米波信号源模块提供频率范围在 60 GHz ~ 90 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS10 毫米波信号源模块 E8257DS10 毫米波信号源模块 

    E8257DS10 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS10 毫米波信号源模块提供频率范围在 75 GHz ~ 110 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS08 毫米波信号源模块 E8257DS08 毫米波信号源模块 

    E8257DS08 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS08 毫米波信号源模块提供频率范围在 90 GHz ~ 140 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS06 毫米波信号源模块 E8257DS06 毫米波信号源模块 

    E8257DS06 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS06 毫米波信号源模块提供频率范围在 110 GHz ~ 170 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS05 毫米波信号源模块 E8257DS05 毫米波信号源模块 

    E8257DS05 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS05 毫米波信号源模块提供频率范围在 140 GHz ~ 220 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS03 毫米波信号源模块 E8257DS03 毫米波信号源模块 

    E8257DS03 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS03 毫米波信号源模块提供频率范围在 220 GHz ~ 325 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DS02 毫米波信号源模块 E8257DS02 毫米波信号源模块 

    E8257DS02 毫米波信号源模块

    OML INC. 的 E8257DS02 毫米波信号源模块提供频率范围在 325 GHz ~ 500 GHz 之间的测试信号。

  • E8257DV01 毫米波信号发生器频率扩展模块,750 至 1100 GHz E8257DV01 毫米波信号发生器频率扩展模块,750 至 1100 GHz 

    E8257DV01 毫米波信号发生器频率扩展模块,750 至 1100 GHz

    • 750 至 1100 GHz 频率范围,WR1.0 输出端口镶条
    • -23 dBm 输出功率
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源
       

  • E8257DV1B 毫米波信号发生器频率扩展模块,500 至 750 GHz E8257DV1B 毫米波信号发生器频率扩展模块,500 至 750 GHz 

    E8257DV1B 毫米波信号发生器频率扩展模块,500 至 750 GHz

    • 500 至 750 GHz 频率范围,WR1.5 输出端口镶条
    • -21 dBm 输出功率
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源
       

  • E8257DV02 毫米波信号发生器频率扩展模块,325 至 500 GHz E8257DV02 毫米波信号发生器频率扩展模块,325 至 500 GHz 

    E8257DV02 毫米波信号发生器频率扩展模块,325 至 500 GHz

    • 频率范围:325 至 500 GHz,WR2.2 输出端口镶条
    • -10 dBm 输出功率
    • 直接从 E8257D 或 E8267D PSG 驱动
    • 需要 N5262VDI-175 外部电源
       

  • E8257DV2B 毫米波信号发生器频率扩展模块,260 至 400 GHz E8257DV2B 毫米波信号发生器频率扩展模块,260 至 400 GHz 

    E8257DV2B 毫米波信号发生器频率扩展模块,260 至 400 GHz

    • 频率范围:260 至 400 GHz,WR2.8 输出端口镶条
    • -6 dBm 输出功率
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源

  • E8257DV03 毫米波信号发生器频率扩展模块,220 至 330 GHz E8257DV03 毫米波信号发生器频率扩展模块,220 至 330 GHz 

    E8257DV03 毫米波信号发生器频率扩展模块,220 至 330 GHz

    • 频率范围:220 至 330 GHz,WR3.4 输出端口镶条
    • -6 dBm 输出功率
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源
       

  • E8257DV05 毫米波信号发生器频率扩展模块,140 至 220 GHz E8257DV05 毫米波信号发生器频率扩展模块,140 至 220 GHz 

    E8257DV05 毫米波信号发生器频率扩展模块,140 至 220 GHz

    • 140 至 220 GHz 频率范围,WR5.1 输出端口镶条
    • +4 dBm 输出功率
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源

  • E8257DV06 毫米波信号发生器频率扩展模块,110 至 170 GHz E8257DV06 毫米波信号发生器频率扩展模块,110 至 170 GHz 

    E8257DV06 毫米波信号发生器频率扩展模块,110 至 170 GHz

    • 频率范围:110 至 170 GHz
    • WR6.5 输出端口镶条
    • 大输出功率 +8 dBm
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
       

  • E8257DV08 毫米波信号发生器频率扩展模块,90 至 140 GHz E8257DV08 毫米波信号发生器频率扩展模块,90 至 140 GHz 

    E8257DV08 毫米波信号发生器频率扩展模块,90 至 140 GHz

    • 频率范围:90 至 140 GHz ,WR8.0 输出端口镶条
    • 大输出功率 +9 dBm
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源

  • E8257DV10 毫米波信号发生器频率扩展模块,75 至 110 GHz E8257DV10 毫米波信号发生器频率扩展模块,75 至 110 GHz 

    E8257DV10 毫米波信号发生器频率扩展模块,75 至 110 GHz

    • 频率范围:75 至 110 GHz ,WR10 输出端口镶条
    • 大输出功率 +14 dBm
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动
    • 包括 9 V 直流电源

  • E8257DV12 毫米波信号发生器频率扩展模块,60 至 90 GHz E8257DV12 毫米波信号发生器频率扩展模块,60 至 90 GHz 

    E8257DV12 毫米波信号发生器频率扩展模块,60 至 90 GHz

    • 频率范围:60 至 90 GHz
    • WR12 输出端口镶条
    • 大输出功率 +15 dBm
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动

  • E8257DV15 毫米波信号发生器频率扩展模块,50 至 75 GHz E8257DV15 毫米波信号发生器频率扩展模块,50 至 75 GHz 

    E8257DV15 毫米波信号发生器频率扩展模块,50 至 75 GHz

    • 频率范围:50 至 75 GHz
    • WR15 输出端口镶条
    • 大输出功率 +20 dBm
    • 直接从 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 驱动

相关行业和技术