这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

脉冲发生器产品

是德提供最完美的激励解决方案系列,用于生成数字和模拟波形及数据信号。是德仪器的频率范围为 1 mHz 到 12.5 Gb/s,输出振幅范围为 50 mV 到 20 V

深入分析系统的信号完整性

最低的固有抖动 精确的抖动信号注入
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
无毛刺定时变动(已获专利) 灵活的数据支持能力
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities
  • 最低的固有抖动 ―― 高质量的信号以及低固有抖动可实现精确可靠的测量。
  • 无毛刺定时变动(已获专利)――持续操作且无需重启被测件,支持在输出端测量漏失信号(drop outs)或毛刺信号,同时可修改频率等定时参数。
  • 灵活的数据支持能力――借助强大的数据排序功能,用户可生成复杂数据,例如标头数据(header data)、PRBS 数据及尾部数据(trailer)等。
  • 精确的抖动信号注入――清晰且精确的信号抖动注入支持对被测件进行极限测试。
  • 多功能信号生成――完全控制所有脉冲参数,例如定时、电平、边沿、连续或触发脉冲流。包括具有可编程脉冲宽度的数据猝发脉冲、以及对时钟信号增加延迟。

如欲了解正在进行的脉冲码型发生器促销活动,请点击这里

产品应用查看器

激励/响应解决方案对比

是否需要更多通道?

对比产品资料中的全部内容 (9)

  • 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 (1) 

    81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道

    Keysight 81133A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。

  • 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 (1) 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

  • 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 (1) 

    81150A 脉冲函数任意噪声发生器

    无论需要何种信号,您只需生成理想的或最差的信号,即可精确快速地对设备进行分析。

  • 81160A 脉冲函数任意噪声发生器 81160A 脉冲函数任意噪声发生器 (1) 

    81160A 脉冲函数任意噪声发生器

    Keysight 81160A 是一款 330 MHz 脉冲发生器、500 MHz 函数任意波形发生器,具有 2.5 GSa/s 采样时钟和 14 位垂直分辨率。这一独特功能可以提高测试效率和测量置信度。

  • 81195A 光调制发生器软件 81195A 光调制发生器软件 (1) 

    81195A 光调制发生器软件

    • 结合使用 M8195A AWG,可以进行实时仿真和信号调理
    • 仿真高达 256 QAM 的复合调制信号
    • 符号率高达 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s (1) 

    M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • PRBS 发生器 PRBS 发生器 

    PRBS 发生器

    Keysight PRBS 发生器的数据速率范围是 0.05 Gb/s 至 56 Gb/s,数据输出幅度范围是 200 mV 至 1.6 V。

已停产和废型的脉冲码型发生器产品和附件 [已停产]
已停产和废型的脉冲码型发生器产品和附件的支持信息