这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

3000系列示波器、双通道60-200 MHz 带宽

示波器连接软件现已推出标准版!下载最新的软件和固件,以获得新功能。 下载最新的软件和固件

是德论坛,一个交流和讨论测试与测量主题的开放平台。 论坛

新型3000系列双通道示波器重新定义了经济型示波器,它提供易于观察的大尺寸彩色显示屏,以及用于分析的、先进的测量和触发能力――所有这些都在您预算价格之内。3000系列具有1 GSa/s的采样率,并且存储器深度达到市场上同类产品的两倍,能够帮助您更好的洞察信号细节。

特性:

  • 大尺寸15 厘米(5.7英寸) 彩色显示器
  • 高达1 GSa/s采样率和4 kpts存储器
  • 先进的触发特性(包括边沿、脉冲宽度和可以选择线路的视频)
  • 20种自动测量和4种数学函数(包括标准FFT运算)
  • USB连通性和示波器连接软件、标准 详细信息
  • GPIB和RS-232连通和SCIP程序设计与N2861A通信模块可用 N2861A通信模块
  • 界面本地化为11种语言
  • 3年保修,标准

了解更多信息?请观 看视频演示

选择示波器? 选出适合您的测量需求的示波器的十项必要步骤

DSO3000系列示波器机架安装套件 详细信息

请了解新一代是德示波器产品。

  • DSO3062A 60 MHz 示波器 [已淘汰] DSO3062A 60 MHz 示波器 [已淘汰] 

    DSO3062A 60 MHz 示波器 [已淘汰]

    3000 系列经济型示波器具有彩色显示屏、60 MHz 带宽、20 种自动测量结果和 5 个数学函数。

  • DSO3102A 100 MHz示波器 [已淘汰] DSO3102A 100 MHz示波器 [已淘汰] 

    DSO3102A 100 MHz示波器 [已淘汰]

    3000系列经济型示波器具有彩色显示屏、100 MHz带宽、20种自动测量结果和5个数学函数。

  • DSO3152A 150 MHz示波器 [已淘汰] DSO3152A 150 MHz示波器 [已淘汰] 

    DSO3152A 150 MHz示波器 [已淘汰]

    3000系列经济型示波器具有彩色显示屏、150 MHz带宽、20种自动测量结果和5个数学函数。

  • DSO3202A 200 MHz示波器 [已淘汰] DSO3202A 200 MHz示波器 [已淘汰] 

    DSO3202A 200 MHz示波器 [已淘汰]

    3000系列经济型示波器具有彩色显示屏、200 MHz带宽、20种自动测量结果和5个数学函数。