这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

单路和多路输出台式电源

适用于台式应用的基本电源

该系列电源成本低廉、外形紧凑、可提供基本的功能和特性。

  • 单路、双路或三路输出可满足各种电源要求
  • 除具有基本特性以外,还具有低噪声、优良的调整特性
  • 合理的外形尺寸设计可节省工作台的空间
单路和多路输出台式电源
系列 图片 产品组 可选型号 每个输出端最大功率(W) 每输出端最大电压(V) 每输出端最大电流(I) 接口 输出路数 尺寸宽x高x深(mm)
E3630 系列 E3630 Series Power Supplies   35W、直流台式电源、3路输出 1种型号 15W 20V 2.5A 3路输出 宽=212
高=88
深=318
E3620 系列 E3620 Series Power Supplies   50W、直流台式电源、双路输出 1种型号 25W 25V 1A 双路输出 宽=212
高=88
深=345
E3610 系列 E3610 Series Power Supplies   30-60W、直流台式电源、单路输出 7种型号 60W 120V 6A 单路输出 宽=212
高=88
深=373

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。了解其中原因。

了解新一代是德直流电源

  • 35W、直流台式电源、三路输出 35W、直流台式电源、三路输出 

    35W、直流台式电源、三路输出

    用于通用应用的两个干净、可靠的输出

  • 50W、直流台式电源、双路输出 50W、直流台式电源、双路输出 

    50W、直流台式电源、双路输出

    用于通用应用的两个干净、可靠的输出

  • 375W、直流台式电源、三路输出 375W、直流台式电源、三路输出 

    375W、直流台式电源、三路输出

    • 375 W total power for three outputs
    • Fast load transient response (< 50 μs) for stable testing
    • Excellent load and line regulation
    • Provides clean output with ≤ 1 mVrms (0.5 mVrms typical) noise
    • Dual display shows both voltage and current reading
    • OVP/OCP protection with physical lock mechanism

  • 90-150W、直流电源、单路输出 90-150W、直流电源、单路输出 

    90-150W、直流电源、单路输出

    价格经济、可靠性高、不可编程但提供额外特性的电源

  • E36102A 直流电源,6V,5A,30W E36102A 直流电源,6V,5A,30W 

    E36102A 直流电源,6V,5A,30W

    • 6V,5A,30W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)

  • E36103A 直流电源,20V、2A、40W E36103A 直流电源,20V、2A、40W 

    E36103A 直流电源,20V、2A、40W

    • 20V,2A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36104A 直流电源,35V、1A、35W E36104A 直流电源,35V、1A、35W 

    E36104A 直流电源,35V、1A、35W

    • 35V,1A,35W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W 

    E36105A 直流电源,60V、0.6A、36W

    • 60V,0.6A,36W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W 

    E36106A 直流电源,100V,0.4A,40W

    • 100V,0.4A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • U8001A 直流电源、30V、3A U8001A 直流电源、30V、3A 

    U8001A 直流电源、30V、3A

    Keysight U8001A 是一款 30V/3A 直流电源,可提供稳定的直流电,具有高效、安全的特点,且价格合适。

  • U8002A 直流电源、30V、5A U8002A 直流电源、30V、5A 

    U8002A 直流电源、30V、5A

    Keysight U8002A 是一款 30V/5A 直流电源,可提供稳定的直流电,具有高效、安全的特点,且价格合适。

  • U8031A 三路输出直流电源,30V/6A(2x)和 5V/3A;375W U8031A 三路输出直流电源,30V/6A(2x)和 5V/3A;375W 

    U8031A 三路输出直流电源,30V/6A(2x)和 5V/3A;375W

    U8031A 是一款手动三路输出电源,它具备出色的负载调整率和纯净的输出噪声,可确保持续稳定性。

  • U8032A 三路输出直流电源,60V/3A (2x) & 5V/3A; 375W (4) U8032A 三路输出直流电源,60V/3A (2x) & 5V/3A; 375W (4) 

    U8032A 三路输出直流电源,60V/3A (2x) & 5V/3A; 375W (4)

    U8032A 是一款手动三路输出电源,它具备出色的负载调整率和纯净的输出噪声,可确保持续稳定性。