这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出

可靠的大功率电源,满足要求苛刻的应用需求

这些电源可以在计算机控制下提供清洁、精确的输出,满足测试系统的大功率和大电流需求。

  • 精确控制 ATE 或老化应用中的大功率
  • 为功率需求达数百瓦的大型被测器件供电
  • 内置测量可简化线缆的连接工作
  • 前面板控制功能及先进的可编程特性可简化测量任务
  • 保护特性可确保被测器件的安全

提供更多电能!超过 50 种新型号提供 1 至 15 kW 的功率

1000 至 >3000W,直流电源,单路输出
产品系列 图片 产品组 可选型号 每路输出的最大功率 每路输出的最大电压 每路输出的最大电流 接口 输出路数 尺寸
宽x高x深(毫米)
 
N6900 和 N7900 系列 1000W 和 2000W 先进电源系统——N6900 和 N7900 系列直流电源,单路输出 24 个型号 2000W
(内置并联功能可提供高达 10 kW 的功率)
160V 100A
200A
GPIB
LAN
USB
LXI
1 路输出

1000W
宽=426.9
高=44.45
深=568.7

2000W
宽=426.9
高=88.1
深=633.2

最新! N8900 系列 N8900 Series Products 5、10 和 15 kW 自动量程直流电源,单路输出 28 个型号 15000W 1500V 510A GPIB
LAN
USB
LXI
1 路输出

不定

6030 系列 Keysight 6030 Series Power Supply 1200W,直流系统电源,GPIB、单路输出 4 个型号 1200W 500V 120A GPIB 1 路输出 宽=426
高=128
深=427
N5700 系列 N5700 Series Power Supplies 1500W,直流系统电源,GPIB,单路输出 12 个型号 1560W 600V 180A GPIB
LAN
USB
LXI
1 路输出 宽=423
高=44
深=433
6670 系列 6670 Series Power Supplies 2000W,直流系统电源,GPIB,单路输出 20 个型号 2250W 200V 220A GPIB 1 路输出 宽=426
高=145
深=640
N8700 系列 N87XX 3300W,直流系统电源、GPIB,单路输出 12 个型号 3400W 600V 400A GPIB
LAN
USB
LXI
1 路输出 宽=423
高=88
深=443
6680 系列 6680 Series Power Supplies 5000W,直流系统电源,GPIB,单路输出 6 个型号 5120W 40V 875A GPIB 1 路输出 宽=426
高=222
深=675
N8700 系列 N87XX 5000W,直流系统电源,GPIB,单路输出 9 个型号 5200W 600V 250A GPIB
LAN
USB
LXI
1 路输出 宽=423
高=88
深=443
6690 系列 6690 Series Power Supplies 6600W,直流系统电源,GPIB,单路输出 3 个型号 6600W 60V 440A GPIB 1 路输出 宽=426
高=222
深=675
  • 5 kW 和 10 kW RP7900 系列再生电力系统 5 kW 和 10 kW RP7900 系列再生电力系统 

    5 kW 和 10 kW RP7900 系列再生电力系统

    • 高达 950V、±40A、10kW
    • 双象限:用作直流电源或再生电子负载
    • 快速输出和指令处理
    • 紧凑的 3U 高尺寸

  • 1000W 和 2000W 先进动态电源系统、直流电源、单路输出――N6900 和 N7900 系列 1000W 和 2000W 先进动态电源系统、直流电源、单路输出――N6900 和 N7900 系列 

    1000W 和 2000W 先进动态电源系统、直流电源、单路输出――N6900 和 N7900 系列

    • 适用于需要高性能、高速、动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用。

  • 1500W、直流系统电源、GPIB、单路输出 1500W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    1500W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    使用这些小型、高密度电源,节省宝贵的机架空间

  • 2000W、直流系统电源、GPIB、单路输出 2000W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    2000W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    能够提供最大测试吞吐率的高效率、低噪声电源

  • 5000W、直流系统电源、单路输出 5000W、直流系统电源、单路输出 

    5000W、直流系统电源、单路输出

    可靠供电和轻松集成,适用于制造测试

  • 6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出 6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    高功率、低噪声的可靠解决方案

  • 5、10 和 15 kW,自动量程调节直流电源,单路输出 - N8900 系列 5、10 和 15 kW,自动量程调节直流电源,单路输出 - N8900 系列 

    5、10 和 15 kW,自动量程调节直流电源,单路输出 - N8900 系列

    大功率自动量程调节输出能够胜任多个电源的工作