这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

176-999W,直流电源,单路输出和多路输出

多功能单路输出电源可加速台式和系统应用

在实验室中或生产线上,这些中档电源可以简化测试并确保准确的测量结果。

  • 内置测量可简化线缆的连接工作
  • 前面板控制功能及先进的可编程特性可简化测量任务
  • 保护特性可确保被测器件的安全
176-999W,直流系统电源,单路输出和多路输出
产品系列 图片 产品组 可选型号 每路输出的最大功率 每路输出的最大电压 每路输出的最大电流 接口 输出路数 尺寸
宽x高x深(毫米)
N6700 系列 Keysight N6700 Series Power Supply 50-300W,直流系统电源,GPIB,多路输出 20 个型号 300W 100V 20A GPIB
LAN
USB
LXI
1-4 路输出 宽=425
高=44
深=620
E3630 系列 E3630 Series Power Supplies 120-200W,直流系统电源,GPIB,单路输出 3 个型号 200W 50V 20A GPIB,
RS-232
1 路输出 宽=213
高=133
深=348
6640 系列 6640 Series Power Supplies 200W,直流系统电源,GPIB,单路输出 10 个型号 210W 120V 20A GPIB 1 路输出 宽=426
高=88
深=439
6030 系列 Keysight 6030 Series Power Supply 240W,直流系统电源,GPIB,单路输出 2 个型号 240W 60V 10A GPIB 1 路输出 宽=209
高=177
深=422
6650 系列 6650 Series Power Supplies 500W,直流系统电源,GPIB,单路输出 16 个型号 540W 156V 60A GPIB 1 路输出 宽=425
高=133
深=498
N5700 系列 N5700 Series Power Supplies 750W,直流系统电源,GPIB,单路输出 12 个型号 780W 600V 100A GPIB
LAN
USB
LXI
1 路输出 宽=423
高=44
深=433

直流电源需要质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。 查看如何实现这一目标。

  • 120-200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 120-200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    120-200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    120-200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

  • 200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    旨在提供最大测试吞吐量的通用可编程电源

  • 240W、直流系统电源、GPIB、单路输出 240W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    240W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    半机架自动量程调节电源降低系统复杂性

  • 500W、直流系统电源、GPIB、单路输出 500W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    500W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    适用于自动测试的快速、灵活的电源

  • 750W、直流系统电源、GPIB、单路输出 750W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    750W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    使用这些小型、高密度电源,节省昂贵的机架空间

  • 1200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 1200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    1200W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    这些高效的解决方案适用于大型、要求苛刻的测试系统

  • N5700 和新型 N8700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出 N5700 和新型 N8700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出 

    N5700 和新型 N8700 系列直流系统电源、GPIB、单路输出

    使用这些小型高密度电源,节省您宝贵的机架空间