这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出

适用于台式测试和自动测试的高性能电源

从基本的台式应用到高速系统,这些中功率电源不仅能够简化测试过程,还可提高测量精度。

  • 模块化多路输出和紧凑型单路输出电源可节省空间,增加灵活性
  • 内置测量架构可简化布线工作
  • 前面板控制和先进的可编程特性可优化测量任务
  • 保护特性可确保被测设备的安全性
51-175W,直流系统电源,GPIB,单路输出和多路输出
系列  图像 产品组 供选择的型号 每路输出的最大功率 每路输出的最大电压 每路输出的最大电流 接口 输出数量    尺寸
高x宽x深
(毫米)
6620系列 Keysight 6620A Series Power Supply   25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出 10种型号  105W   50V 10A  GPIB  1-4路输出  宽=426
高=133
深=498
E3640系列  Keysight E3640 Series Power Supply   30-80W,直流系统电源,GPIB,单路输出 6种型号  80W    60V 8A  GPIB、RS-232  单路输出  宽=213
高=44
深=570
N6700系列  Keysight N6700 Series Power Supply   50-300W,直流系统电源,GPIB,多路输出 36种型号  500W  150V  50A  GPIB、LAN、USB、LXI  1-4路输出  宽=425
高=44
深=620
6630系列  Keysight 6630B Series Power Supply   80-100W,直流系统电源,GPIB,单路输出 4种型号  100W  100V  10A  GPIB、RS-232  单路输出  宽=426
高=88
深=364
66000系列   Keysight 66000A Series Power Supply   150W,直流系统电源,GPIB,模块化输出 14种型号  150W    200V 16A  GPIB  1-8路输出  宽=425
高=192
深=678

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。 了解其中原因。

了解新一代是德直流电源

  • 25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出 25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出 

    25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出

    专为设计验证和自动化测试而优化的精密型电源

  • N6700 电源模块 N6700 电源模块 

    N6700 电源模块

    • 小巧、灵活、快速的电源,适用于研发、设计验证和 ATE 应用
    • 高性能自动量程直流电源模块
    • 精密型直流电源模块
    • 电源/测量单元(SMU)和特定应用模块

  • 80-100W、直流系统电源、GPIB、单路输出 80-100W、直流系统电源、GPIB、单路输出 

    80-100W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    用于自动应用的通用中功率电源解决方案

  • 150W、直流系统电源、GPIB、模块化输出 150W、直流系统电源、GPIB、模块化输出 

    150W、直流系统电源、GPIB、模块化输出

    用于自动测试的灵活、模块化电源

  • 66000A 模块化电源系统 66000A 模块化电源系统 

    66000A 模块化电源系统

    模块化电源系统

  • 66001A 模块化电源系统键盘 66001A 模块化电源系统键盘 

    66001A 模块化电源系统键盘

    模块化电源系统键盘

  • 66002A 66001A键盘机架安装套件 66002A 66001A键盘机架安装套件 

    66002A 66001A键盘机架安装套件

    66001A键盘机架安装套件

  • 66101A 直流电源模块,8V,16A 66101A 直流电源模块,8V,16A 

    66101A 直流电源模块,8V,16A

    直流电源模块,8V,16A

  • 66101A-J03 特殊订购电源,5.7V,20A 66101A-J03 特殊订购电源,5.7V,20A 

    66101A-J03 特殊订购电源,5.7V,20A

    特殊订购电源,5.7V,20A

  • 66101A-J05 特殊订购电源,12V,12A 66101A-J05 特殊订购电源,12V,12A 

    66101A-J05 特殊订购电源,12V,12A

    特殊订购电源,12V,12A

  • 66102A 直流电源模块,20V,7.5A 66102A 直流电源模块,20V,7.5A 

    66102A 直流电源模块,20V,7.5A

    直流电源模块,20V,7.5A

  • 66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A 66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A 

    66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A

    The Keysight 66102A module and power system simplifies test-system assembly, cabling programming, debugging, and operation...

  • 66103A 直流电源模块,35V,4.5A 66103A 直流电源模块,35V,4.5A 

    66103A 直流电源模块,35V,4.5A

    直流电源模块,35V,4.5A

  • 66103A-J01 特殊订购电源,37V,4.5A 66103A-J01 特殊订购电源,37V,4.5A 

    66103A-J01 特殊订购电源,37V,4.5A

    特殊订购电源,37V,4.5A

  • 66103A-J02 特殊订购电源,40V,3.6A 66103A-J02 特殊订购电源,40V,3.6A 

    66103A-J02 特殊订购电源,40V,3.6A

    特殊订购电源,40V,3.6A

  • 66103A-J09 特殊订购电源,28.5V,5.5A 66103A-J09 特殊订购电源,28.5V,5.5A 

    66103A-J09 特殊订购电源,28.5V,5.5A

    特殊订购电源,28.5V,5.5A

  • 66104A 直流电源模块,60V,2.5A 66104A 直流电源模块,60V,2.5A 

    66104A 直流电源模块,60V,2.5A

    直流电源模块,60V,2.5A

  • 66104A-J09 特殊订购电源,55V,3A 66104A-J09 特殊订购电源,55V,3A 

    66104A-J09 特殊订购电源,55V,3A

    特殊订购电源,55V,3A

  • 66105A 直流电源模块,120V,1.25A 66105A 直流电源模块,120V,1.25A 

    66105A 直流电源模块,120V,1.25A

    直流电源模块,120V,1.25A

  • 66105A-J01 特殊订购电源,35V,1.25A 66105A-J01 特殊订购电源,35V,1.25A 

    66105A-J01 特殊订购电源,35V,1.25A

    特殊订购电源,35V,1.25A

  • 66106A 直流电源模块,200V,0.75A 66106A 直流电源模块,200V,0.75A 

    66106A 直流电源模块,200V,0.75A

    直流电源模块,200V,0.75A

  • 6631B 80 W系统电源,8V,10A [已停产] 6631B 80 W系统电源,8V,10A [已停产] 

    6631B 80 W系统电源,8V,10A [已停产]

  • 6632B 100 W系统电源,20V,5A [已停产] 6632B 100 W系统电源,20V,5A [已停产] 

    6632B 100 W系统电源,20V,5A [已停产]

  • 6633B 100 W系统电源,50V,2A [已停产] 6633B 100 W系统电源,50V,2A [已停产] 

    6633B 100 W系统电源,50V,2A [已停产]

  • 6634B 100 W系统电源,100V,1A [已停产] 6634B 100 W系统电源,100V,1A [已停产] 

    6634B 100 W系统电源,100V,1A [已停产]

  • N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W 

    N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W

    Keysight N6755A 高性能自动调节直流电源模块,20V、50A、500W 是一款高性能直流电源,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。

  • N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W 

    N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W

    Keysight N6756A 直流电源模块,60V、17A、500W 是一款高性能直流电源,可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。

  • N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W 

    N6763A 精密直流电源模块,20V、50A、300W

    Keysight N6763A 直流电源模块,20V、50A、300W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W 

    N6764A 精密直流电源模块,60V、20A、300W

    Keysight N6764A 直流电源模块,60V、20A、300W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W 

    N6765A 精密直流电源模块,20V、50A、500W

    Keysight N6765A 直流电源模块,20V、50A、500W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W 

    N6766A 精密直流电源模块,60V、17A、500W

    Keysight N6766A 直流电源模块,60V、17A、500W 是一款精密的直流电源模块,提供低噪声及精密的控制和测量功能

  • N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W 

    N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W

    Keysight N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W 是一款基础直流电源模块,能够以非常经济的价格提供可编程的 电压和电流及测量和保护特性

  • N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6785A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型电池供电移动设备电池耗电分析设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6786A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型移动电池供电设备内部元器件功能测试设计的电源/测量单元(SMU)。