这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W

价格合理的基础及高性能电源

人工与自动测试应用要求具备基本的能力、稳定的性能以及内置的测量功能,而这些直流电源便是它们的理想之选。这些电源有赖于我们低电源产品系列所具备的精确电压与电流编程特性,它们不仅波动较低,而且噪音也不高。

  • 外形紧凑,输出功率较低,能节省机架空间
  • 在单个设备中创建具备多路输出的更简单的系统设计
  • 借助内置测量功能简化布线工作
  • 借助前面板控制和先进编程特性简化任务
  • 保护特性确保了被测设备的安全
0-50W、直流系统电源、GPIB、单路和多路输出
系列  产品组 可选型号 每输出端最大功率 (W) 每输出端最大电压 (V) 每输出端最大电流 (I) 接口 输出路数 尺寸
宽x高x深
(毫米)
E3600 系列   25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出 5种型号  50W    60V 5A  GPIB、RS-232  2、3路输出 因型号各有不同
6620系列    25-105W、直流系统电源、GPIB、多路输出 10种型号  105W  50V  10A  GPIB  1-4 路输出  宽=426
高=133
深=498
E3640系列    30-80W、直流系统电源、GPIB、单路输出 6种型号  80W   60V  8A  GPIB、RS-232  单路输出  宽=213
高=88
深=348
6610系列    40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出 5种型号  50W  100V  5A  GPIB、RS-232  单路输出  宽=213
高=88
深=444
N6700 系列    50-300W、直流系统电源、GPIB、多路输出 20种型号  300W  100V  20A  GPIB、LAN、USB、LXI  1-4 路输出  宽=425
高=44
深=620
B2961A/B2962A 31.8W, 6.5 位数字低噪声电源 2种型号 31.8W 210V 3A (DC) / 10.5 A (pulsed) GPIB, LAN, USB, LXI 1-2 路输出 宽=213
高=88
深=450

直流电源质量坚如磐石,15 年内保持高度稳定。 了解其中原因

了解新一代是德直流电源

对比产品资料中的全部内容 (73)

查找产品

  • B2961/62A 6.5 位低噪声电源 B2961/62A 6.5 位低噪声电源 (3) 

    B2961/62A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位
    • 100 nV/10 fA 分辨率
    • 10 ìVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围
    • 创新的输出功能
    • 图形用户界面
       

  • 25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出 25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出 (9) 

    25-50W、直流系统电源、GPIB、多路输出

    用于通用应用的干净、可靠电源

  • 30-80W、直流系统电源、GPIB、单路输出 30-80W、直流系统电源、GPIB、单路输出 (6) 

    30-80W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    用于台式和基本自动测试应用的稳定、可靠电源

  • 40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出 40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出 (5) 

    40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出

    用于要求苛刻的应用的通用低功率解决方案

  • E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源 E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源 (25) 

    E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列直流电源

    • 25 个型号:30W 至 375W
    • 单路、双路和三路输出
    • 可靠的电源,可重复的结果

  • B2961A 6.5 位低噪声电源 B2961A 6.5 位低噪声电源 (1) 

    B2961A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位双极电压/电流源(100 nV - 210 V/10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能(10 µVrms,1nVrms/√Hz)
    • 创新的功能和直观的图形用户界面

  • B2962A 6.5 位低噪声电源 B2962A 6.5 位低噪声电源 (1) 

    B2962A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位双极电压/电流源(100 nV - 210 V/10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能(10 µVrms,1nVrms/√Hz)
    • 创新的功能和直观的图形用户界面

  • 6611C 40 Watt System Power Supply, 8V, 5A [已停产] 6611C 40 Watt System Power Supply, 8V, 5A [已停产] (1) 

    6611C 40 Watt System Power Supply, 8V, 5A [已停产]

  • 6611C-J05 Special Order Power Supply, 10V, 5A [已停产] 6611C-J05 Special Order Power Supply, 10V, 5A [已停产] (1) 

    6611C-J05 Special Order Power Supply, 10V, 5A [已停产]

  • 6612C 40 Watt System Power Supply, 20V, 2A [已停产] 6612C 40 Watt System Power Supply, 20V, 2A [已停产] (1) 

    6612C 40 Watt System Power Supply, 20V, 2A [已停产]

  • 6613C 50 Watt System Power Supply, 50V, 1A [已停产] 6613C 50 Watt System Power Supply, 50V, 1A [已停产] (1) 

    6613C 50 Watt System Power Supply, 50V, 1A [已停产]

  • 6614C 50 Watt System Power Supply, 100V, 0.5A [已停产] 6614C 50 Watt System Power Supply, 100V, 0.5A [已停产] (1) 

    6614C 50 Watt System Power Supply, 100V, 0.5A [已停产]

  • E36102A 直流电源,6V、5A、30W E36102A 直流电源,6V、5A、30W (1) 

    E36102A 直流电源,6V、5A、30W

    • 6V, 5A, 30W
    • 单路输出
    • USB, LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36103A 直流电源,20V、2A、40W E36103A 直流电源,20V、2A、40W (1) 

    E36103A 直流电源,20V、2A、40W

    • 20V,2A,40W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)
       

  • E36104A 直流电源,35V、1A、35W E36104A 直流电源,35V、1A、35W (1) 

    E36104A 直流电源,35V、1A、35W

    • 35V,1A,35W
    • 单路输出
    • USB、LAN/LXI Core
    • 结构紧凑(2U,¼ 机架)