这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的、适用于先进交换互连的协议分析仪和训练器(E2980A)

适用于 ASI 的 E2980A 协议分析仪和训练器以采用了是德科技 N2X 技术的模块化系统测试仪平台为基础。这款通用且可升级的平台能够提供支持 ASI、PCI Express 和光纤通道应用的多协议和时间相关测试/跨总线分析,能够很好地保护资本投资。

E2980A 协议分析仪和训练器让计算和通信行业对 ASI 芯片、板卡和系统的启动、调试和验证变得更简单。为了对 ASI 设计进行全面测试,您可能需要创建一个系统条件,但通过现有的 ASI 设备很难实现这一目标。E2980A 协议分析仪和训练器使您能够轻松快速地仿真或捕获交易,以及重建交易。

E2980A 协议分析仪让您快速获得可理解的数据

适用于 ASI 的 E2980A 协议分析仪能够捕获 ASI 链路上的交易,使您可以对其进行分析,诊断问题并找出其根本原因。协议分析仪可以对两个 ASI 端节点间的流量进行无扰监测。凭借这些交易分析功能,此分析仪成为 ASI 系统和设计启动与调试的理想选择。它能够捕捉和分析数据链路层和交易层的数据包、训练序列和有序集合。

易于使用的图形用户界面(GUI)可以提供图形触发设置、搜索和过滤功能,帮助您直观地理解 ASI 交易。

此协议分析仪在实时触发序列发生器的基础上提供了复杂的触发功能,此功能可以帮助您跟踪所选事件的 ASI。它能够很容易地设置并以图形方式显示触发序列。所提供的示例和列出的预定义条件可以减少耗时的触发设置。

E2980A 协议训练器让您可以在各种条件下测试和验证系统性能

此协议训练器的参数均可调整,让您可以仿真或生成和响应任何 ASI 交易。它是一种智能的 I/O 通信工具,能够仿真有源 ASI 端节点、器件或 ASI 拓扑。此训练器经过专门定制,能够验证元器件、系统和板卡的临界条件,仿真导致其发生故障的极限条件。此外,训练器还能插入误码并测试设计对这些误码的响应特性,进行最坏场景下的测试。直观的图形用户界面(GUI)可以帮助您简单快速地设置基础 ASI 数据包。它还能以菜单形式显示训练器的各种功能,让您可以设置单一数据包、序列或数据包组。如需进行更全面的自动化测试,您可以通过 DCOM 或 TCL 编程接口来控制训练器。

创新的 ATCA 探测解决方案

Industry-First ATCA Probing Solutions

是德科技为系统协议测试仪平台提供了一系列探测解决方案,其中包括有源和无源内插器探头电路板以及 ASI 和 PCI Express 中间总线探测功能。这些解决方案能够为 ASI 的协议分析和流量生成提供更灵活的连通性。

新型 Keysight E2943A 和 E2944A 先进电信计算体系结构(ATCA)探测解决方案增加对先进夹层卡(AMC)标准的支持,并帮助开发人员更灵活地测试高速标准。它是对 ATCA 型 ASI 主板和背板进行启动、调试、验证和一致性测试的理想之选。ATCA 是 ASI 应用中使用的主要机械形式。Keysight E2980A 的推出,进一步丰富了是德科技在 ASI 协议分析、流量生成和支持 AMC 的 ATCA 探测方面的仪器阵容。对于插入到 ATCA 背板中以仿真真实 ASI 设计或拓扑的训练器,Keysight E2943A 有源探头电路板是一款关键的探测解决方案。此有源探头电路板还使分析仪和训练器支持新的 AMC 标准。Keysight E2944A 无源探头电路板能够以无扰方式捕捉 ATCA 背板中的两个示范线路卡之间的 ASI 交易。此外,训练器还可以用于仿真此测试装置中的其中一个线路卡。

缩小范围

按内容类型

1-6 / 6

排序:
是德系统协议测试仪安装指南
是德系统协议测试仪安装指南

安装手册 2009-08-01

E2943A/E2944A ASI Hardware Setup Guide
This Guide provides information about setting up the ATCA probe boards.

用户手册 2005-09-08

PDF PDF 972 KB
Protocol Exerciser and Analyzer for ASI User Guide
This User Guide explains how to use the E2980A Protocol Exerciser and Analyzer for Advanced Switching Interconnect.

用户手册 2005-08-25

PDF PDF 1.91 MB
E2980A Photo Card - Product Fact Sheet
Photo Card for the E2980A

促销资料 2005-02-24

PDF PDF 2.42 MB
Keysight E2920 PCI Series: HP NSD stabilizes Server Designs quickly and completely with the...
One method NSD uses to accelerate development is to apply the Keysight E2920 PCI Series of Verification Tools to bring up, debug, and validate its PCI-based designs early in the process.

案例分析 2004-07-14

Keysight E2920 PCI Series: HP HSTC speeds High End Server Testing and reduces Engineering Costs
HP HSTC speeds High End Server Testing and reduces Engineering Costs with Keysight E2920 PCI Series

案例分析 2004-07-14