这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

旧款废型有线通信测试设备

  • 3745B 可选电平表测量装置 [已淘汰] 3745B 可选电平表测量装置 [已淘汰] 

    3745B 可选电平表测量装置 [已淘汰]

    是德不再出售该产品。请点击本页链接查看相关支持和帮助。

  • 4936A 可兼容 4936A CCITT 的 T I M S [已淘汰] 4936A 可兼容 4936A CCITT 的 T I M S [已淘汰] 

    4936A 可兼容 4936A CCITT 的 T I M S [已淘汰]

    是德不再出售该产品。请点击本页链接查看相关支持和帮助

  • 选件 003 同轴 75 欧姆电缆,西门子(1.3 米/4 英尺) [已淘汰] 选件 003 同轴 75 欧姆电缆,西门子(1.3 米/4 英尺) [已淘汰] 

    选件 003 同轴 75 欧姆电缆,西门子(1.3 米/4 英尺) [已淘汰]

    This coaxial 75 ohm cable with a small Siemens connector at each end, 1.3 meter (4 feet) is used with the ISDN primary rate E1 2.048 Mbps interface.

  • 选件 009 接口电缆,75 Ω BNC 到西门子连接器(1 米/3 英尺) [已淘汰] 选件 009 接口电缆,75 Ω BNC 到西门子连接器(1 米/3 英尺) [已淘汰] 

    选件 009 接口电缆,75 Ω BNC 到西门子连接器(1 米/3 英尺) [已淘汰]

    该 75 Ω BNC 接口电缆(1 米/3 英尺)可连接到西门子 1.6/5.6 mm 连接器,用于支持 ISDN 主要速率 E1 2.048 Mbps 接口。

  • 15510A 30 db 保护性监测器探头,75 Ω BNC(2.2k Ω 系列电阻器) [已淘汰] 15510A 30 db 保护性监测器探头,75 Ω BNC(2.2k Ω 系列电阻器) [已淘汰] 

    15510A 30 db 保护性监测器探头,75 Ω BNC(2.2k Ω 系列电阻器) [已淘汰]

    该保护性监测器探头支持 75 Ω 高阻抗桥接,配备了 2.2k Ω 系列电阻器的阳头和阴头 BNC 连接器,用于支持 ISDN 主要速率 E1 2.048 Mbps 接口。

  • 15510A 选件 001 26 db 保护性探头 75 Ω BNC(1.43k Ω 系列电阻器) [已淘汰] 15510A 选件 001 26 db 保护性探头 75 Ω BNC(1.43k Ω 系列电阻器) [已淘汰] 

    15510A 选件 001 26 db 保护性探头 75 Ω BNC(1.43k Ω 系列电阻器) [已淘汰]

    This 26 db protective probe (1.43k ohm series resistor) for 75 ohm high-impedance bridging, fitted with male and female BNC connectors, is used for the ISDN primary rate E1 2.048 Mbps interfaces.

  • 15510A 选件 002 20 db 保护性探头 75 Ω BNC(680 Ω 系列电阻器) [已淘汰] 15510A 选件 002 20 db 保护性探头 75 Ω BNC(680 Ω 系列电阻器) [已淘汰] 

    15510A 选件 002 20 db 保护性探头 75 Ω BNC(680 Ω 系列电阻器) [已淘汰]

    该 20 db保护性探头 680 Ω 系列电阻器配备了阳头和阴头 BNC 连接器,可以支持 75 Ω 高阻抗桥接,用于支持 ISDN 主要速率 E1 2.048 Mbps 接口。

  • 15702A BNC 至 BNC(3 米) [已淘汰] 15702A BNC 至 BNC(3 米) [已淘汰] 

    15702A BNC 至 BNC(3 米) [已淘汰]

    用于 ISDN 主要速率 E1 2.048 Mbps 接口。电缆、BNC 至 BNC,(3 米)

  • 71603B 误码性能分析仪  [已淘汰] 71603B 误码性能分析仪 [已淘汰] 

    71603B 误码性能分析仪 [已淘汰]

    只针对 71603B 3 Gb/s 误码性能分析仪的支持信息。

  • 71612A 误码性能分析仪 [已停产] 71612A 误码性能分析仪 [已停产] 

    71612A 误码性能分析仪 [已停产]

    只针对 71612A 12 Gb/s 误码性能分析仪的支持信息。

  • 71612C 误码性能分析仪 [已淘汰] 71612C 误码性能分析仪 [已淘汰] 

    71612C 误码性能分析仪 [已淘汰]

    高性能串行码型发生器和误码检测器。现行速率高达 12.5 Gb/s

  • J2127A/J2126A 现场传输测试仪 [已淘汰] J2127A/J2126A 现场传输测试仪 [已淘汰] 

    J2127A/J2126A 现场传输测试仪 [已淘汰]

    SONET/SDH 信号传输测试 – 只需通过两个关键按钮 ,即可同时监视多达192条网络路径。

  • J2274A V.35 Y-电缆 [已淘汰] J2274A V.35 Y-电缆 [已淘汰] 

    J2274A V.35 Y-电缆 [已淘汰]

    V.35 接口 Y-电缆(1.2 米/4 英尺),配有直通针头的 34 针导体。该电缆用于 Keysight J2301B 和 J2302B。

  • J2277A RS-449 电缆(15 针)[租赁线路 X.21] [已淘汰] J2277A RS-449 电缆(15 针)[租赁线路 X.21] [已淘汰] 

    J2277A RS-449 电缆(15 针)[租赁线路 X.21] [已淘汰]

    RS-449 至 X.21 数据 Y-电缆有一个 37 点和两个 15 点的 D 超小型连接器。该电缆用于 Keysight J2301B、Keysight J2302B 或 Keysight J2300C。

  • J2278A RS-530 电缆 [已淘汰] J2278A RS-530 电缆 [已淘汰] 

    J2278A RS-530 电缆 [已淘汰]

    该适配器电缆将 RS-449、37 针的 D 超小型连接器连接到一个 DB-25 阴头,用于 RS-530(长度为 0.2 米/0.6 英尺)。

  • J2280A RS-232/V.24 Y-电缆 [已淘汰] J2280A RS-232/V.24 Y-电缆 [已淘汰] 

    J2280A RS-232/V.24 Y-电缆 [已淘汰]

    该 RS-232 电缆组件包括三个 25 针 D 超小型连接器,安装在一条25 针导体排线(1.5 米/5 英尺)上。

  • J2281A T1 微型 Bantam 电缆 [已淘汰] J2281A T1 微型 Bantam 电缆 [已淘汰] 

    J2281A T1 微型 Bantam 电缆 [已淘汰]

    该 T1 电缆组件是一款模制跳线,在每个端口配有 3 导体 Bantam 插头(1.8 米/6 英尺)。这些电缆用于 Keysight J2301B。

  • J2283A E1、75 Ω BNC 电缆(2 米) [已淘汰] J2283A E1、75 Ω BNC 电缆(2 米) [已淘汰] 

    J2283A E1、75 Ω BNC 电缆(2 米) [已淘汰]

    该 E1 电缆组件包括配备于两个端口的 75 Ω 阳头 BNC 连接器、R659B/U 同轴电缆和塑胶成形压力释放机脚。数量 4套(2 米/7 英尺),该组件用于 Keysight J2302B。

  • J2285A T1 电缆(3 RJ-48C 电缆) [已淘汰] J2285A T1 电缆(3 RJ-48C 电缆) [已淘汰] 

    J2285A T1 电缆(3 RJ-48C 电缆) [已淘汰]

    T1 适配器电缆组件套件

  • J2286B DB-9 至双西门子 3 针电缆(数量 2 ) [已淘汰] J2286B DB-9 至双西门子 3 针电缆(数量 2 ) [已淘汰] 

    J2286B DB-9 至双西门子 3 针电缆(数量 2 ) [已淘汰]

    包括 2 ea DB-9 至双西门子 3 针电缆装置,用于 J2294D 和 J2298D。