这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued Wireless Test Sets

  • 8920 RF Communications Test Set Family [已停产] 8920 RF Communications Test Set Family [已停产] 

    8920 RF Communications Test Set Family [已停产]

    Product support information for your discontinued 8920 RF Communications Test Set.

  • 8922 Family of GSM Test Sets  [已停产] 8922 Family of GSM Test Sets [已停产] 

    8922 Family of GSM Test Sets [已停产]

    Product support information for your discontinued GSM RF Test Set.

  • Additional Wireless Instruments and Systems [已停产] Additional Wireless Instruments and Systems [已停产] 

    Additional Wireless Instruments and Systems [已停产]

    Product support information for your discontinued wireless instruments and systems

  • Bluetooth and Wireless LAN Test Sets [已停产] Bluetooth and Wireless LAN Test Sets [已停产] 

    Bluetooth and Wireless LAN Test Sets [已停产]

    Product support information for your discontinued and obsolete Bluetooth and Wireless LAN Test equipment.

  • E6474A Wireless Network Optimization Software [已停产] E6474A Wireless Network Optimization Software [已停产] 

    E6474A Wireless Network Optimization Software [已停产]

    Keysight’s Drive Test platform is the industry’s most customizable and scalable solution for the optimization of wireless networks and data services across all major 2G, 3G and 4G technologies, including WiMAX™ and LTE.

  • E6607C EXT 多端口无线通信测试仪 [已停产] E6607C EXT 多端口无线通信测试仪 [已停产] 

    E6607C EXT 多端口无线通信测试仪 [已停产]

    • 综合多端口功能可以提高测试设备的工作效率
    • 成本更低、体积更小、功耗更低
    • 完全兼容 E6607A/E6607B 所用的软件
    • 针对非信令测试进行了优化,可提高测试吞吐量并降低测试成本

  • E6621A PXT 无线通信测试仪 [已淘汰] E6621A PXT 无线通信测试仪 [已淘汰] 

    E6621A PXT 无线通信测试仪 [已淘汰]

    E6621A PXT LTE 测试仪可在连接时进行协议、功能、吞吐量、切换和射频测量。 协议记录和分析以及灵活性极高的 LTE 信息编辑器应用选件。

  • E6630A 无线连通性测试仪 [已停产] E6630A 无线连通性测试仪 [已停产] 

    E6630A 无线连通性测试仪 [已停产]

    • 硬件体系结构专为无线连通性非信令制造测试而优化
    • 为 802.11ac WLAN 生产测试做好准备
    • 加快 802.11 a/b/g/n/ac WLAN、蓝牙® 和 GNSS 器件的生产测试
       

  • E6651A 移动 WiMAX 测试仪 [已淘汰] E6651A 移动 WiMAX 测试仪 [已淘汰] 

    E6651A 移动 WiMAX 测试仪 [已淘汰]

    本测试解决方案提供灵活的基站仿真和射频参数测量,以进行用户站测试。它可以在从开发到制造的各个阶段进行配置使用。

  • E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 实验室应用软件 [已停产] E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 实验室应用软件 [已停产] 

    E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 实验室应用软件 [已停产]

    • 主要用于 GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 移动设备设计和验证测试
    • 支持完整的射频测量和功能测试
    • E6621A PXT 提供 RAT 间切换,例如 SRVCC 和 SG 上的 SMS
       

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。

  • E6702F 用于移动设备研发的 8960 cdma2000 实验室应用软件 [已停产] E6702F 用于移动设备研发的 8960 cdma2000 实验室应用软件 [已停产] 

    E6702F 用于移动设备研发的 8960 cdma2000 实验室应用软件 [已停产]

    • 提供业界领先的 cdma2000/1x Advanced 测试能力
    • 提供全面的 cdma2000/1x Advanced 应用软件支持
    • 提供符合 3GPP2 标准的射频和性能测试
       

  • E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703F 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E6703I W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已停产] E6703I W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已停产] 

    E6703I W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已停产]

    • 支持 W-CDMA/HSPA+ 设备的设计和验证测试
    • 支持 HSDPA-MIMO、DB-DC-HSDPA、DC-HSDPA 射频测量、功能测试和基带衰落测试
    • E6621A PXT 提供 RAT 间切换,例如 SRVCC、CSFB、PS 和 SG 上的 SMS
       

  • E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可以提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E6706F 用于移动设备研发的 8960 1xEV-DO 实验室应用软件 [已停产] E6706F 用于移动设备研发的 8960 1xEV-DO 实验室应用软件 [已停产] 

    E6706F 用于移动设备研发的 8960 1xEV-DO 实验室应用软件 [已停产]

    • 提供业界领先的 1xEV-DO RF 和 IP 数据测试能力
    • 包括从 LTE 至 eHRPD 的优化切换
    • 通过版本 B 64QAM 的多载波功能可在一台仪器中执行物理层测试
       

  • E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰] E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰] 

    E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of cdma2000/1xEV-DO wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • E6716F cdma2000/1xEV-DO LA 套件 [已停产] E6716F cdma2000/1xEV-DO LA 套件 [已停产] 

    E6716F cdma2000/1xEV-DO LA 套件 [已停产]

    • 捆绑提供 E6702F 和 E6706F 实验室应用软件,可节省大量成本
    • 提供业界领先的 cdma2000/1x Advanced 和 1xEV-DO 测试解决方案
    • 包括全面的呼叫处理、射频测量和功能测试能力
       

  • E6716T Special high rate lab applications [已淘汰] E6716T Special high rate lab applications [已淘汰] 

    E6716T Special high rate lab applications [已淘汰]

    Special high rate lab applications

  • E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • E6717G UMTS 实验室应用软件套件 [已停产] E6717G UMTS 实验室应用软件套件 [已停产] 

    E6717G UMTS 实验室应用软件套件 [已停产]

    • 捆绑提供适合预算的 E6701J、E6703I 和 E6704A 实验室应用软件
    • 提供业界领先的 GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 和 W-CDMA/HSPA+ 测试解决方案
    • 包括全面的呼叫处理、射频测量和功能测试能力
       

  • E6719F Lab Application Suite [已淘汰] E6719F Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719F Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719F Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • E6719I 实验室应用软件套件 [已停产] E6719I 实验室应用软件套件 [已停产] 

    E6719I 实验室应用软件套件 [已停产]

    • 捆绑提供 E6701J、E6702F、E6703I、E6704A、E6706F 和 E6785I 实验室应用软件
    • 提供领先的 GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 和 W-CDMA/HSPA+ 测试解决方案
    • 包括全面的呼叫处理、射频测量和功能测试能力
       

  • E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰] E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰] 

    E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6785F 快速切换实验室应用软件支持移动设备设计人员快速完成在主要 2G/3G 无线技术制式之间的切换。

  • E6785H 快速切换实验室应用软件 [已停产] E6785H 快速切换实验室应用软件 [已停产] 

    E6785H 快速切换实验室应用软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C/E)无线通信测试仪的 Keysight E6785H 快速切换实验室应用软件支持移动设备设计人员在所有主要的 2G/3G 无线技术制式之间进行快速切换。

  • E6785I 快速切换实验室应用软件 [已停产] E6785I 快速切换实验室应用软件 [已停产] 

    E6785I 快速切换实验室应用软件 [已停产]

    • 能够在所有主要的 2G/3G/3.5G 无线制式之间快速切换
    • 提供 E6701J、E6702F、E6703I、E6704A 和 E6706F 之间的快速切换
    • 支持:GSM、GPRS、EGPRS、E-EDGE 、W-CDMA、HSDPA、HSUPA、HSPA+、cdma2000、1xEV-DO 和 eHRPD 无线通信制式
       

  • E6835A 用于E6601A无线通讯测试仪的TD-SCDMA校准应用软件 [已淘汰] E6835A 用于E6601A无线通讯测试仪的TD-SCDMA校准应用软件 [已淘汰] 

    E6835A 用于E6601A无线通讯测试仪的TD-SCDMA校准应用软件 [已淘汰]

    E6835A校准应用软件是专为TD-SCDMA用户设备校准而优化的非信令应用软件。

  • E6900 无线协议家族 [已停产] E6900 无线协议家族 [已停产] 

    E6900 无线协议家族 [已停产]

    Keysight E6900 无线协议分析平台和协议应用信令测试仪...

  • GS-8000 Lite Wireless Functional Test System [已淘汰] GS-8000 Lite Wireless Functional Test System [已淘汰] 

    GS-8000 Lite Wireless Functional Test System [已淘汰]

    Keysight GS-8000 Lite Wireless Functional Test System is ideally suited for low cost handset manufacturing supporting the UMTS technologies such as GSM, GPRS, E-GPRS and W-CDMA

  • GS-8000 功能测试解决方案 [已淘汰] GS-8000 功能测试解决方案 [已淘汰] 

    GS-8000 功能测试解决方案 [已淘汰]

    新的Keysight GS-8000功能测试解决方案服务于致力在无线终端制造市场获得成功的客户。

  • GS-8210 无线手提测试系统 [已淘汰] GS-8210 无线手提测试系统 [已淘汰] 

    GS-8210 无线手提测试系统 [已淘汰]

    The low cost solution for wireless handset manufacturing and repair test system.

  • GS-9000 A-GPS 设计验证测试系统 [已停产] GS-9000 A-GPS 设计验证测试系统 [已停产] 

    GS-9000 A-GPS 设计验证测试系统 [已停产]

    GS-9000 是以 8960 无线通信测试仪为基础的可扩展的测试系统,适用于测试移动设备和芯片组中的辅助 GPS(A-GPS)能力――确保 A-GPS 设备能够按照预期在蜂窝网络中工作。

  • JS-1000 Performance Jitter Solution [已停产] JS-1000 Performance Jitter Solution [已停产] 

    JS-1000 Performance Jitter Solution [已停产]

    The JS-1000 Performance Jitter Solution is an electrical jitter measurement solution for electrical components utilized in optical transport systems.

  • MXZ-1000 WiMAX™ Manufacturing Test System [已停产] MXZ-1000 WiMAX™ Manufacturing Test System [已停产] 

    MXZ-1000 WiMAX™ Manufacturing Test System [已停产]

    MXZ-1000 is an integrated WiMAX calibration and tuning test solution offering exceptional test speed, superior measurement performance and user-friendly GUI, optimized for high-volume environments.

  • N4010A 无线连接测试仪 [已停产] N4010A 无线连接测试仪 [已停产] 

    N4010A 无线连接测试仪 [已停产]

    通过新型N4010A无线连接测试仪,灵活地测量最新的新兴无线标准,提高测试效率。

  • N5970A UMTS 交互式功能测试软件 [已淘汰] N5970A UMTS 交互式功能测试软件 [已淘汰] 

    N5970A UMTS 交互式功能测试软件 [已淘汰]

    N5970A UMTS IFT 软件和 8960 的(E5515C)实验室应用软件配合使用,使设计工程师和验证工程师能够利用真实的最终用户情景对 UMTS 移动设备进行功能测试,从而缩短开发周期。

  • N5971A CDMA 交互式功能测试软件 [已淘汰] N5971A CDMA 交互式功能测试软件 [已淘汰] 

    N5971A CDMA 交互式功能测试软件 [已淘汰]

    N5970A 交互式功能测试软件和 E5515C(8960)测试仪及实验室应用配合使用,将允许设计工程师和验证工程师利用真实的终端用户情景对移动设备进行强化测试,从而缩短开发周期。

  • N5973A 用于威瑞森无线通信一致性测试计划的 IFT 自动化软件 [已停产] N5973A 用于威瑞森无线通信一致性测试计划的 IFT 自动化软件 [已停产] 

    N5973A 用于威瑞森无线通信一致性测试计划的 IFT 自动化软件 [已停产]

    用于 LTE-CDMA InterRAT 操作的 IFT 脚本

  • N5978A 用于 TD-LTE 测试计划的 IFT 自动化脚本 [已停产] N5978A 用于 TD-LTE 测试计划的 IFT 自动化脚本 [已停产] 

    N5978A 用于 TD-LTE 测试计划的 IFT 自动化脚本 [已停产]

    • 结合使用 Keysight IFT 软件、8960 系列 10(E5515C/E)和 PXT 无线通信测试仪
    • 提供 TD-LTE 测试计划
    • 确保载波网络中的用户设备性能

  • N9360A 移动台测试仪 [已淘汰] N9360A 移动台测试仪 [已淘汰] 

    N9360A 移动台测试仪 [已淘汰]

    为移动台服务和维修优化的合格/不合格手机测试仪

  • Wireless Test Managers  [已停产] Wireless Test Managers [已停产] 

    Wireless Test Managers [已停产]

    Product support information for discontinued and obsolete Wireless Test Managers

  • Z2082C-N16 WirelessHD 测试系统 [已淘汰] Z2082C-N16 WirelessHD 测试系统 [已淘汰] 

    Z2082C-N16 WirelessHD 测试系统 [已淘汰]

    使用 CTS-1000 自动测试系统全面测试 WirelessHD 射频一致性

  • 已停产的基站制造、安装和维护产品  [已停产] 已停产的基站制造、安装和维护产品 [已停产] 

    已停产的基站制造、安装和维护产品 [已停产]

    关于已停产的基站测试产品的信息。

  • 移动台测试和设备服务 [已停产] 移动台测试和设备服务 [已停产] 

    移动台测试和设备服务 [已停产]

    Keysight便捷的移动电话筛选和修理解决方案提供了在零售店和库房的检验、修理和校准能力。

  • 网络规划和设计 [已停产] 网络规划和设计 [已停产] 

    网络规划和设计 [已停产]

    高精密 2G, 2.5G, 3G 工具,适用于网络规划和设计 …

  • 驱动测试产品  [已停产] 驱动测试产品 [已停产] 

    驱动测试产品 [已停产]

    Product information for discontinued drive test products.