这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的测试附件、机柜、电缆

  • 0403-0778C 调平螺丝 [已淘汰] 0403-0778C 调平螺丝 [已淘汰] 

    0403-0778C 调平螺丝 [已淘汰]

    Keysight 0403-0778C 是替代的调平螺丝。 是德标准机架配备调平螺丝。

  • 11909A 低噪声放大器,9 kHz ~ 1 GHz [已停产] 11909A 低噪声放大器,9 kHz ~ 1 GHz [已停产] 

    11909A 低噪声放大器,9 kHz ~ 1 GHz [已停产]

    11909A 低噪声放大器可以提高接收机和频谱分析仪的灵敏度。

  • 11975A 放大器,2 GHz 至 8 GHz [已淘汰] 11975A 放大器,2 GHz 至 8 GHz [已淘汰] 

    11975A 放大器,2 GHz 至 8 GHz [已淘汰]

    Keysight 11975 是一款通用型平面微波放大器,具有 2 至 8 GHz 的频率范围和 +6 至 +16 dBm 的可调式输出。

  • 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。

  • 82351A PCIe-GPIB接口卡 [已停产] 82351A PCIe-GPIB接口卡 [已停产] 

    82351A PCIe-GPIB接口卡 [已停产]

    82351A是最新的半高3.3V PCIe-GPIB接口卡,它与新一代基于PCIe的较小体积PC或工作站进行了高度集成。

  • 8447A 8447A 前置放大器,100 kHz 至 400 MHz [已淘汰] 8447A 8447A 前置放大器,100 kHz 至 400 MHz [已淘汰] 

    8447A 8447A 前置放大器,100 kHz 至 400 MHz [已淘汰]

    Keysight 8447A 是通用型宽带仪用放大器,可提供克服系统 RF 损耗的增益和功率,驱动高功率器件和改进测量系统的性能。

  • 8447D 8447D 前置放大器,100 kHz 至 1.3 GHz [已淘汰] 8447D 8447D 前置放大器,100 kHz 至 1.3 GHz [已淘汰] 

    8447D 8447D 前置放大器,100 kHz 至 1.3 GHz [已淘汰]

    Keysight 844DA 是通用型宽带仪用放大器,可提供克服系统 RF 损耗的增益和功率,驱动高功率器件和改进测量系统的性能。

  • E5805A USB/4 端口 RS232 接口 [已停产] E5805A USB/4 端口 RS232 接口 [已停产] 

    E5805A USB/4 端口 RS232 接口 [已停产]

    E5805A 可在笔记本电脑或台式 PC 的 USB 端口和 4 台 RS232 仪器或器件之间建立直接连接。

  • E5810A LAN/GPIB 网关 [已停产] E5810A LAN/GPIB 网关 [已停产] 

    E5810A LAN/GPIB 网关 [已停产]

    E5810A LAN/GPIB 网关提供了一种经由标准 LAN 远程访问和操作 GPIB 仪器的方法。

  • E5813A 网络 5 端口 USB 集线器 [已淘汰] E5813A 网络 5 端口 USB 集线器 [已淘汰] 

    E5813A 网络 5 端口 USB 集线器 [已淘汰]

    该设备可通过标准 LAN 连接远程监控本地 USB 兼容的设备、GPIB 仪器(使用 82357A)和 RS232 器件(使用 E5805A)。