这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的有线通讯测试设备

  • 仿真软件 仿真软件 

    仿真软件

    EmuLite 软件选件为 Keysight Signaling Advisor 的所有型号提供易于使用的信令仿真。

  • 通信技术基础 通信技术基础 

    通信技术基础

    是德为世界各地的客户提供一流的通信技术培训。

  • 15508C 75 欧姆不平衡(BNC 阳头)至 120 欧姆[西门子 3 引脚]转换器 [已淘汰] 15508C 75 欧姆不平衡(BNC 阳头)至 120 欧姆[西门子 3 引脚]转换器 [已淘汰] 

    15508C 75 欧姆不平衡(BNC 阳头)至 120 欧姆[西门子 3 引脚]转换器 [已淘汰]

    为 ISDN 基本速率 E1 2.048 Mbps 接口 75 欧姆不平衡(BNC 阳头)至 120 欧姆平衡(西门子;3 针)转换器提供电缆和附件,并与 Keysight J2302B 结合使用

  • 15512A 接口电缆,西门子 3 针至 3 针(1 米) [已淘汰] 15512A 接口电缆,西门子 3 针至 3 针(1 米) [已淘汰] 

    15512A 接口电缆,西门子 3 针至 3 针(1 米) [已淘汰]

    用于 ISDN 基本速率 E1 2.048 Mbps 接口的电缆。 西门子 3 针至 3 针(1 米)。

  • 15513A 带有 WECO 310 阴头连接器的音频电缆(1 米/3 英尺) [已淘汰] 15513A 带有 WECO 310 阴头连接器的音频电缆(1 米/3 英尺) [已淘汰] 

    15513A 带有 WECO 310 阴头连接器的音频电缆(1 米/3 英尺) [已淘汰]

    两端带有 WECO 310 阳头连接器的音频电缆(1 米/3 英尺)可与 ISDN 基本速率 T1 1.544 Mbps 接口搭配使用。

  • 15513A 选件 H01 带有 WECO 310 阳头连接器的音频电缆(3 米/10 英尺) [已淘汰] 15513A 选件 H01 带有 WECO 310 阳头连接器的音频电缆(3 米/10 英尺) [已淘汰] 

    15513A 选件 H01 带有 WECO 310 阳头连接器的音频电缆(3 米/10 英尺) [已淘汰]

    两端带有 WECO 310 阳头连接器的音频电缆(3 米/10 英尺)可与 ISDN 基本速率 T1 1.544 Mbps 接口搭配使用。

  • 15513A 选件 H07 带有 WECO 310 阳头连接器和 Bantam 连接器的电缆(3 米/10 英尺) [已淘汰] 15513A 选件 H07 带有 WECO 310 阳头连接器和 Bantam 连接器的电缆(3 米/10 英尺) [已淘汰] 

    15513A 选件 H07 带有 WECO 310 阳头连接器和 Bantam 连接器的电缆(3 米/10 英尺) [已淘汰]

    该电缆在一端配有 WECO 310 阳头连接器,另一端为 Bantam 阳头连接器(3 米/10 英尺),可与 ISDN 基本速率 T1(1.544 Mbps)接口配合使用。

  • 15525A 接口电缆,BNC 至 BNC,75 欧姆,(1 米) 15525A 接口电缆,BNC 至 BNC,75 欧姆,(1 米) 

    15525A 接口电缆,BNC 至 BNC,75 欧姆,(1 米)

    用于 ISDN 基本速率 E1 2.048 Mbps 接口。 接口电缆,BNC 至 BNC,75 欧姆,(1 米)

  • 15701A 西门子 3 针至 3 针 [已淘汰] 15701A 西门子 3 针至 3 针 [已淘汰] 

    15701A 西门子 3 针至 3 针 [已淘汰]

    用于 ISDN 基本速率 E1 2.048 Mbps 接口。 电缆,四门子 3 针至 3 针,(3 米)。

  • 37908A 用于 37907A Signaling Advisor 主机的软件 [已淘汰] 37908A 用于 37907A Signaling Advisor 主机的软件 [已淘汰] 

    37908A 用于 37907A Signaling Advisor 主机的软件 [已淘汰]

    SS7 Signaling Advisor 应用软件专为在专用主机上运行而设计。

  • 37908A 选件 012 用于 GSM/GPRS Signaling Advisor 的软件 [已淘汰] 37908A 选件 012 用于 GSM/GPRS Signaling Advisor 的软件 [已淘汰] 

    37908A 选件 012 用于 GSM/GPRS Signaling Advisor 的软件 [已淘汰]

    GSM / GPRS Signaling Advisor 应用软件专为在专用主机上运行而设计。

  • 37908A 选件 013 用于蜂窝/PCS Signaling Advisor 的软件 [已淘汰] 37908A 选件 013 用于蜂窝/PCS Signaling Advisor 的软件 [已淘汰] 

    37908A 选件 013 用于蜂窝/PCS Signaling Advisor 的软件 [已淘汰]

    蜂窝/PCS Signaling Advisor 应用软件专为在专用主机上运行而设计。

  • E7489A iDEN FTA [已淘汰] E7489A iDEN FTA [已淘汰] 

    E7489A iDEN FTA [已淘汰]

    iDEN 现场测试应用软件(FTA)是一款基于 Windows、专为摩托罗拉开发的蜂窝基站监测应用,由 SAFCO Technologies 负责分销。

  • E7571A E1 平衡线路接口模块 [已淘汰] E7571A E1 平衡线路接口模块 [已淘汰] 

    E7571A E1 平衡线路接口模块 [已淘汰]

    E7571A E1 平衡线路接口模块是一套插入式接口,可用于 Signaling Advisor 主机,是 Signaling Advisor 系列的一部分。

  • E7573A T1 线路接口模块 [已淘汰] E7573A T1 线路接口模块 [已淘汰] 

    E7573A T1 线路接口模块 [已淘汰]

    E7573A T1 线性接口模块是一套用于 Signaling Advisor 主机的插入式接口。

  • E7574A Datacom Line Interface Module [已淘汰] E7574A Datacom Line Interface Module [已淘汰] 

    E7574A Datacom Line Interface Module [已淘汰]

    The E7574A Datacom Line Interface Module is a plug-in interface for the Signaling Advisor Mainframe.

  • E7575A DS0 线路接口模块 [已淘汰] E7575A DS0 线路接口模块 [已淘汰] 

    E7575A DS0 线路接口模块 [已淘汰]

    E7575A DS0 线性接口模块是一套用于 Signaling Advisor 的插入式接口

  • E7577A Signaling Advisor 链路扩展下支架 [已淘汰] E7577A Signaling Advisor 链路扩展下支架 [已淘汰] 

    E7577A Signaling Advisor 链路扩展下支架 [已淘汰]

    E7577A Signaling Advisor 链路扩展下支架是用于 Signaling Advisor 主机的插入式下支架。

  • E7578A Signaling Advisor 10/100 baseT 快速以太网下支架 [已淘汰] E7578A Signaling Advisor 10/100 baseT 快速以太网下支架 [已淘汰] 

    E7578A Signaling Advisor 10/100 baseT 快速以太网下支架 [已淘汰]

    E7578A Signaling Advisor 10/100 baseT 快速以太网下支架是用于 Signaling Advisor 主机的插入式下支架。

  • J4618C 是德 IP 电话分析仪 [已淘汰] J4618C 是德 IP 电话分析仪 [已淘汰] 

    J4618C 是德 IP 电话分析仪 [已淘汰]

    IP 电话分析仪是一款全功能型、智能的基线和故障诊断仪器,可对 VoIP 安装进行分析。

  • J5434A SAN 网络分析仪 [已淘汰] J5434A SAN 网络分析仪 [已淘汰] 

    J5434A SAN 网络分析仪 [已淘汰]

    对存储域网中的 iSCSI、iSNS、iFCP 和 FCIP 进行实时分析和故障诊断。

  • J6765A RFC2544 千兆位和 10/100 以太网基准测试 [已淘汰] J6765A RFC2544 千兆位和 10/100 以太网基准测试 [已淘汰] 

    J6765A RFC2544 千兆位和 10/100 以太网基准测试 [已淘汰]

    该产品提供用于激活 RFC2544(RFC1944)基准测试的单独使用许可,该基准测试通过 J6830A、J6831A 和 J6832A LIM 实现。

  • J6783A Keysight NTC 无线局域网 [已淘汰] J6783A Keysight NTC 无线局域网 [已淘汰] 

    J6783A Keysight NTC 无线局域网 [已淘汰]

    NTC 无线局域网可提供该环境中的每个 Wi-Fi 器件和信道的全部信息,无需考虑 NTC 集中位置的频带(802.11a、802.11b 或 802.11g)。

  • J6801B 是德分布式网络分析仪 [已淘汰] J6801B 是德分布式网络分析仪 [已淘汰] 

    J6801B 是德分布式网络分析仪 [已淘汰]

    创新技术让当前 Fixed 和 Mobile 网络的复杂问题迎刃而解

  • J6818A ATM25 线性接口模块(LIM) [已淘汰] J6818A ATM25 线性接口模块(LIM) [已淘汰] 

    J6818A ATM25 线性接口模块(LIM) [已淘汰]

    J6818A LIM 配有 RJ45 连接器。

  • J6824A 8 端口 E1/T1 线性接口模块(LIM) [已淘汰] J6824A 8 端口 E1/T1 线性接口模块(LIM) [已淘汰] 

    J6824A 8 端口 E1/T1 线性接口模块(LIM) [已淘汰]

    LIM 帮助网络专家快速隔离与解决用于 ATM(IMA)和 3G 网络的 ATM 反向多路复用网络问题。

  • J6825A 用于 J6824A 八端口 E1/T1 LIM 的 ATM IMA 许可 [已淘汰] J6825A 用于 J6824A 八端口 E1/T1 LIM 的 ATM IMA 许可 [已淘汰] 

    J6825A 用于 J6824A 八端口 E1/T1 LIM 的 ATM IMA 许可 [已淘汰]

    该产品提供用于激活软件的单独使用许可,可通过 J6824A LIM 对 2 至 8 链路的链路组执行 IMA 分析。

  • J6842A 3G UMTS/W-CDMA 测试软件 [已淘汰] J6842A 3G UMTS/W-CDMA 测试软件 [已淘汰] 

    J6842A 3G UMTS/W-CDMA 测试软件 [已淘汰]

    该产品提供用于激活 3G 移动 UMTS /W-CDMA 测试软件(包含在网络分析仪软件中)的单独使用许可。

  • J6845A 3G cdma2000 测试软件 [已淘汰] J6845A 3G cdma2000 测试软件 [已淘汰] 

    J6845A 3G cdma2000 测试软件 [已淘汰]

    该产品提供用于激活 3G 移动 cdma2000 测试软件(包含在网络分析仪软件中)的单独使用许可。

  • J7330A 是德无线局域网分析仪(笔记本电脑专业版) [已淘汰] J7330A 是德无线局域网分析仪(笔记本电脑专业版) [已淘汰] 

    J7330A 是德无线局域网分析仪(笔记本电脑专业版) [已淘汰]

    无线局域网笔记本电脑专业版可对 802.11a/b/g 无线局域网进行 WLAN 故障诊断和分析。 专为确保 Wi-Fi 安全性、可靠性和性能故障诊断而设计。

  • J7331A 是德无线局域网分析仪(手持式) [已淘汰] J7331A 是德无线局域网分析仪(手持式) [已淘汰] 

    J7331A 是德无线局域网分析仪(手持式) [已淘汰]

    手持式无线局域网分析仪能够为您提供需要的全部功能,可以通过手持电脑(tm)中运行的单个应用软件管理并保护 802.11b 无线局域网。

  • J7332A 无线局域网分析仪(笔记本电脑) [已淘汰] J7332A 无线局域网分析仪(笔记本电脑) [已淘汰] 

    J7332A 无线局域网分析仪(笔记本电脑) [已淘汰]

    无线局域网分析仪(用于笔记本电脑)可以验证 802.1b、VPN、LEAP、TKIP 和 MIC,并新增 14 种安全警报(总计 29 种),从而成为任何无线环境的必备工具。

  • J7334A 无线局域网硬件传感器 [已淘汰] J7334A 无线局域网硬件传感器 [已淘汰] 

    J7334A 无线局域网硬件传感器 [已淘汰]

    WLAN 传感器通过检测安全、性能和配置问题,可以帮助您维持对 Wi-Fi 区域的全天候覆盖。

  • Keysight Advisor [已淘汰] Keysight Advisor [已淘汰] 

    Keysight Advisor [已淘汰]

    为 WAN/LAN 和 ATM 提供集成的网络故障诊断。 对 FR 和 ATM 进行深入的有源和无源测试

  • N1608A PDH/Datacom 测试仪 [已停产] N1608A PDH/Datacom 测试仪 [已停产] 

    N1608A PDH/Datacom 测试仪 [已停产]

    PDH/Datacom 测试仪借助易于使用的模块化套件,为语音和数据网络服务提供完整的安装、试车和故障诊断解决方案。

  • N1634A 香蕉夹至 3 鳄鱼夹电缆 [已淘汰] N1634A 香蕉夹至 3 鳄鱼夹电缆 [已淘汰] 

    N1634A 香蕉夹至 3 鳄鱼夹电缆 [已淘汰]

    8 英尺长的可选电缆可与 N1626A DSL TIMS(ITU)测试模块搭配使用。

  • N2600A N2600A WireScope 350 [已淘汰] N2600A N2600A WireScope 350 [已淘汰] 

    N2600A N2600A WireScope 350 [已淘汰]

    WireScope 350 是一款符合 6 类/ E 级标准的手持式网络电缆分析仪,提供彩色触摸屏、出色的测试性能、易用性和图形报告功能。

  • 企业解决方案 [已停产] 企业解决方案 [已停产] 

    企业解决方案 [已停产]

    企业解决方案

  • 光/传输 [已停产] 光/传输 [已停产] 

    光/传输 [已停产]

    把 Capex 和 Opex 减到最小,用 SONET/SDH/OTN 测试仪更快设计、验证和制造产品。用 Keysight XPI 解决方案保证新的有利可图网络成功部署。

  • 安装和维护  [已停产] 安装和维护 [已停产] 

    安装和维护 [已停产]

    停止提供安装和维护

  • 应用分析仪 [已淘汰] 应用分析仪 [已淘汰] 

    应用分析仪 [已淘汰]

    是德应用分析仪可帮助网络专家识别与解决整个 IP 网络中与应用和服务相关的故障。

  • 手持式测试仪(DSL、TIMS、ATM、ISDN 和帧中继产品) [已停产] 手持式测试仪(DSL、TIMS、ATM、ISDN 和帧中继产品) [已停产] 

    手持式测试仪(DSL、TIMS、ATM、ISDN 和帧中继产品) [已停产]

    关于已停产和废型的 Aurora 手持式测试仪(DSL、TIMS、ATM、ISDN 和帧中继产品)的产品支持信息

  • 移动和信令(有线) [已停产] 移动和信令(有线) [已停产] 

    移动和信令(有线) [已停产]

    加速 UMTS W-CDMA无线接入网的测试和部署,解决电信网中的复杂 SS7 和其它信令问题,使网络能获得更高利润。

  • 网络分析设备 [已停产] 网络分析设备 [已停产] 

    网络分析设备 [已停产]

    已停产的网络分析设备